Procurez-vous
la plaquette
xTCA

 

Des questions sur les standards xTCA ?

CompactPCI®

CompactPCI de Southco

Les poignées d'injection/éjection cPCI Southco pour circuits imprimés enfichables offrent l'avantage de performances ergonomiques améliorées aux constructeurs de systèmes informatiques industriels conformes à la spécification cPCI PICMG R2.0 reconnue par l'industrie.

  • Les éjecteurs comportent un bouton de désengagement aisément accessible
  • Le bouton désengage le microcontacteur avant la rotation de la poignée d'éjection
  • Les produits complémentaires comprennent un ensemble de microcontacteurs, un bloc de montage 3U, des corps enclipsables et des vis de retenue

Les poignées d'éjection cPCI Southco s'utilisent facilement grâce à leur conception ergonomique. Un bouton protégé empêche toute utilisation accidentelle et désengage le microcontacteur avant la rotation de la poignée d'éjection.

Pour assurer la compatibilité avec les différentes longueurs et largeurs de face avant requises, Southco propose une gamme complète d'accessoires, dont blocs de montage, vis et corps à utiliser avec les poignées d'insertion/éjection cPCI.