EA-KC2 Contrôleur d'accès à clavier à membrane
EA-KC2 Contrôleur d'accès à clavier à membrane
Dispositif autonome permettant un accès sans clé, le contrôleur d’accès à clavier à membrane simplifie la gestion de l’accès. Conçu pour prendre en compte les besoins des équipements industriels, le clavier à membrane est aisément personnalisable et se colle simplement sur une porte ou un châssis. Le contrôleur à distance peut se monter n’importe où à l’intérieur d’une armoire et comporte deux sorties afin de contrôler indépendamment deux compartiments séparés. Flexible et simple d’emploi, il peut être personnalisé en fonction des exigences spécifiques de l’application (aspect, forme ou impression procurée).
Consectetur Adipisicing Elit Video
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Consectetur Adipisicing Elit Video
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Le contrôleur d’accès à clavier à membrane procure un contrôle d'accès simplifié pour tout verrou électronique. Il élimine la gestion de clés mécaniques grâce à un accès par clavier simple acceptant jusqu'à 120 codes utilisateur. Deux sorties procurent une sécurité additionnelle lorsqu'un accès séparé est nécessaire pour plusieurs compartiments. Les options de programmation offrent un moyen simple de contrôler les temps d'accès et de paramétrer les codes d'accès.
- Deux sorties indépendantes
- Mode veille pour une consommation de courant minime
- Jusqu'à 120 codes d'accès utilisateur
- Design personnalisable selon les exigences spécifiques du client
- Voyants LED pour l'indication d'état du clavier et la programmation
Options disponibles
- Couleur, forme et taille de membrane personnalisables
Normes et spécifications
- Tension d’alimentation : 12 V cc ± 10%
- Courant d’attente : 30 µA
- Courant de fonctionnement : 10 mA (typique)
- Courant total de sortie MAX. : 4 A (2 A par sortie)
Exemples d'applications
- Armoires (serveurs, bornes interactives, industrielles)
- Matériel médical
- Stockage sécurisé
- Mobilier
- Self-service