R2/R5 – Grenouillères de fixation de panneaux
R2/R5 – Grenouillères de fixation de panneaux
Les grenouillères de fixation de panneaux R2 et R5 de Southco permettent de joindre des panneaux de grande tailles de manière avec un assemblage de structure rapide. En combinant un fonctionnement rapide, une solidité exceptionnelle et un montage invisible, les grenouillères de fixation de panneaux R2 et R5 fournissent une solution éprouvée pour assembler des panneaux et fermer des portes de manière sécurisée. Avec moins d’un tour de clé hexagonale, les panneaux peuvent être joints de manière sécurisée ou désassemblées pour l’entretien ou le transport.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Les grenouillères de fixation de panneaux proposent une solution éprouvée lorsqu’un fonctionnement rapide et solide est essentiel
- Solidité élevée, articulation invisible
- Assemblage d’une structure complète à l’aide d’une clé hexagonale
- Montage invisible ; une fois sécurisée, la grenouillère se trouve à l’intérieur du panneau
Options disponibles
- La version R2 est auto-réglable pour compenser les variations de construction
- La version R5 offre une solidité et une sécurité maximum
- Options de montage et de matériaux convenant à des méthodes de construction de panneaux et des environnements d’application divers
Exemples d'applications
- Bâtiment / Architecture
- Ameublement
- CVC - Chauffage, ventilation et climatisation
- Panneaux d’affichage, exhibitions et écrans

- Type standard : Pour montage latéral ou mortaise
- Type languette de montage peu profonde : pour matériaux minces
- Type languette de montage profonde : pour matériaux épais
- Type montage de face : Pour une installation sur le bord avant de panneaux en métal ou en bois
- L’action excentrique de la came comprime progressivement deux panneaux ensemble
- S’adapte aux tolérances de fabrication et au rétrécissement des joints

- Type standard : Pour montage latéral ou mortaise
- Un simple mouvement de fermeture fait tourner le crochet qui s’engage sur l’axe, donnant ainsi lieu à une action de verrouillage qui poursuit l’insertion du crochet dans la grenouillère avec une compression par course axiale fluide de 8 mm pour comprimer les joints et/ou les panneaux
- Assure une liaison résistante, à l’épreuve des vibrations et des chocs
- Permet de disposer d’une pression de fermeture importante, mais d’une force d’actionnement minimale