Loquets rotatifs électroniques R4-EM
Loquets rotatifs électroniques R4-EM
Les loquets rotatifs électroniques R4-EM de Southco permettent un contrôle d'accès électronique pratique avec la sécurité d'un loquet rotatif robuste et éprouvé, compact et intégré. Le fonctionnement aisé avec fermeture par poussée et l'actionnement électronique simplifient la transition du verrouillage mécanique au verrouillage électronique dans tout un éventail d'applications.
Consectetur Adipisicing Elit Video
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Consectetur Adipisicing Elit Video
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
La série des loquets R4-EM se distingue des verrous électromécaniques à solénoïde concurrents par son motoréducteur – avec une faible consommation énergétique et une capacité de charge accrue.
- Conception de loquet rotatif éprouvée qui fournit une sécurité durable et résistant au vandalisme
- Loquet compact qui minimise les exigences d’espace et permet de conserver les surfaces extérieures nettes
- Fonctionnement en CC12-24v avec des options d'entrées à 2 ou 3 filset la possibilité d'accommoder de multiples signaux d’entrée pour permettre une installation et une intégration dans les systèmes d’accès existants
- Accepte les signaux de différents systèmes de contrôle d’accès, dont les porte-clés RF sans fil ou les cartes RFID, les pavés numériques, les appareils biométriques ou encore les systèmes de contrôle de réseau/ordinateur
- Solution intégrée simple qui se monte avec deux écrous, à faible coût d’installation
- Déclencheurmécanique pratique pour permettre le déclenchement manuel en cas de panne de courant
- Montage invisible à deux trous
Options disponibles
- Version à re-verrouillage retardé pour avoir la flexibilité de contrôler le temps du déverrouillage
- Microswitch interne en option pour le signal de sortie ouverture/fermeture du loquet
- Disponible avec connecteur étanche standard ou non-étanche, ou sans connecteur
- Mode d’ouverture par éjection ou par tirage en fonction des différentes exigences de sécurité de l'application
- Capteur de gâche à commutateur à lames magnétiques intégré en option pour connaître l’état ouvert ou fermé de la porte
- Options de corps résistant à la corrosion en acier zingué ou en acier inoxydable pour les applications d'extérieur
- Version à construction légère en plastique pour les applications peu exigeantes
- Version à boîtier étendupour une sécurité accrue
- Options de priorité mécanique à montage arrière ou avant
Normes et spécifications
- Actionneur électronique étanche et conforme à la norme IP55 pour la version d'extérieure