R4 - Loquets rotatifs
R4 - Loquets rotatifs
Solutions de verrouillage robustes pour portes et panneaux d'équipements lourds et de véhicules, alliant la solidité et la sécurité d'une action rotative à la praticité d’un système de fermeture par poussée. Compact, le loquet fonctionne de manière invisible, tolère les défauts d'alignement à la fermeture, s'engage facilement avec un faible effort de fermeture et maintient la porte ou le panneau hermétiquement fermé.
Consectetur Adipisicing Elit Video
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Consectetur Adipisicing Elit Video
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Etant donné la durabilité de leurs matériaux, leur placage anticorrosion et la robustesse de leur construction, ces loquets conviennent aux environnements sévères. Ils s'adaptent aisément à un éventail d'applications grâce à un mécanisme facile à utiliser et à différentes options d'actionnement.
- Grâce à une enveloppe d'installation et un profil compacts, le loquet peut être monté sur des portes de faible épaisseur et présente une saillie minime par rapport à la face du panneau de porte
- Les tolérances d'accouplement généreuses permettent de compenser les défauts d'alignement et la flexion des panneaux de porte ou des capots de grande taille
- Construction 100% métal pour des performances durables
- Cames et détentes en acier trempé pour des charges de service élevées
- La finition anticorrosion répond aux exigences des environnements sévères
- De nombreux modèles sont compatibles avec un actionnement à distance un point ou multipoints par l’intermédiaire de câbles ou de tiges
Options disponibles
- Modèles séparés disponibles pour une ouverture à droite ou à gauche
- Types de montage disponibles : filetage et trous débouchants
- Différents types de détente sont disponibles pour répondre aux exigences de montage de l'application
- Le modèle à engagement de la came en deux temps empêche les faux verrouillages
- Modèles à engagement de la came en un ou deux temps avec option butée caoutchouc intégrée pour éliminer bruits et vibrations
- Les deux déclencheurs permettent d'actionner le loquet rotatif depuis deux endroits différents
- Types compact et micro pour un empiètement minimal à l’intérieur de l’armoire
- L'option de support de câble intégré élimine toute nécessité de recours à des
- L’option actionneur palette combine un loquet rotatif et un actionneur en une solution unique permettant l’installation simplifiée d’un système rotatif
- L’option manuelle élimine la nécessité d’utiliser un câble et d’un actionneur séparés
- Résistance aux poussières, mécanisme rotatif invisible et support de fixation intégré pour une installation simplifiée
Normes et spécifications
- Lorqu'il est monté avec le support complémentaire en option, le loquet pour efforts importants est conforme aux exigences en matière de comportement en crash-test de la norme fédérale américaine 206 sur la sécurité des véhicules à moteur
Exemples d'applications
- Bus, cars et véhicules de loisirs
- Équipements industriels
- Camions (lourds et moyens)
- Armoires
- Véhicules tout terrain : engins de chantier, véhicules agricoles