R6 - Charnières de porte invisibles
R6 - Charnières de porte invisibles
Ces charnières à galets complètent les avantages esthétiques d’un montage invisible avec un éventail de positions de montage, d’orientations de porte et de maintien en position ouverte. Elles maintiennent les portes ouvertes sans support mécanique secondaire, ce qui leur permet de servir également de plateaux horizontaux en position ouverte.
Consectetur Adipisicing Elit Video
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Consectetur Adipisicing Elit Video
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
- Le modèle est complètement invisible pour offrir un aspect net et parfaitement hermétique lorsque le panneau est fermé
- Trois différents styles offrent plusieurs types de mouvement d'ouverture et de positionnement de portes (180°, 90° et 78°)
- Le système de compas de siège pliant élimine le besoin de composants supplémentaires pour maintenir les portes ouvertes et offre l'avantage d'avoir un accès libre aux compartiments pour l'entretien ou la maintenance.
- Conviennent aux applications verticales ou horizontales (incluant les portes et les couvercles actionnés par course axiale ou radiale)
Options disponibles
- Deux types de matériaux disponibles : acier zingué et acier inoxydable pour des applications anti-corrosion
- Trois options d'ouverture au choix : compas de siège pliant, 90° et 180°
Normes et spécifications
- Plage de températures de fonctionnement : -40º C à +85º C
Exemples d'applications
- Aéronautique
- Automobile/Camions
- Matériel de construction, engins de chantier, matériel agricole
- Armoires électroniques
- Supports d’exposition/signalétique
- Matériel alimentaire
- Mobilier
- Chauffage/ventilation/climatisation
- Armoires industrielles
- Equipement industriel, machines-outils et équipement de coupe des métaux
- Matériel d’entretien du gazon/jardinage
- Industrie nautique
- Matériel médical