- Téléchargements et support
- Déclaration de conformité RoHS
- Téléchargements
- Certifications ISO 9001
- Certifications ISO 14001
- Certifications IATF 16949
- Certifications AS 9100
- Déclaration sur les métaux rares sources de conflits ou « Conflicts Metals »
- Déclaration « sans plomb »
- Politique environnementale
- Manuel Qualité
- Support Applications
- Questions...
- Les plans
- Trouver un produit
- Téléchargement de fichiers CAO
- Indices d'inflammabilité UL
- Fiches de données de sécurité
- Normes NEMA/IP
- DFARS
- Guide des performances
Téléchargements et support
Déclaration de conformité RoHS
Des lettres de déclaration de conformité RoHS sont disponibles pour tous les produits conformes RoHS.
Téléchargements
Chihuahua, Mexique
Concordville, Pennsylvanie, États-Unis ; Honeoye Falls, New York, États-Unis
Worcester, Royaume-Uni
Farnham, Royaume-Uni
Pune, India
Sao Paulo, Brazil
Shenzhen, China
Shanghai, China
Tecate, Mexique
Concordville, Pennsylvanie, États-Unis ; Honeoye Falls, New York, États-Unis ; Chihuahua, Mexique, Farnham, Royaume-Uni, Worcester, Royaume-Uni
Shanghai, China
Shenzhen, China
Chihuahua, Mexique
Concordville, Pennsylvanie, États-Unis
Honeoye Falls, New York, États-Unis
Worcester, Royaume-Uni
Farnham, Royaume-Uni
Pune, India
Shenzhen, China
Shanghai, China
Concordville, Pennsylvanie, États-Unis ; Honeoye Falls, New York, États-Unis
Farnham, Royaume-Uni
Questions...
Les dimensions sur le dessin ne sont pas celles auxquelles je m'attendais.
Toutes les dimensions sans tolérances sont fournies à titre de référence seulement. Ces dimensions visent à fournir des informations approximatives, ainsi que des indications pour le montage (le cas échéant).
Une dimension particulière de composant n'apparaît pas sur le plan.
Les détails de la pièce qui ne sont pas vitaux pour le montage et les performances sont parfois omis au profit de dimensions plus essentielles.
Le plan que je voudrais voir n'est pas disponible.
Veuillez consulter notreGuide de recherche de références pour vérifier la référence. Si vous ne parvenez toujours pas à localiser le fichier CAO qui vous intéresse, veuillez Nous contacter.
Comment se fait-il que je n'arrive pas à trouver la pièce que je recherche sur Southco.com ?
Toutes les références Southco sont constituées d'une combinaison variable de chiffres, de lettres et de tirets. Pour accéder à une page de produit spécifique, les tirets doivent impérativement être insérés au bon endroit.
En quoi consiste une référence Southco ?
Toutes les références Southco commencent par la classe de produits, soit 2 caractères, qui identifie la catégorie de produit. La classe de produits est toujours suivie d’un tiret.La classe de produits est suivie d’un maximum de 16 caractères (tirets inclus) ; il peut s’agir de chiffres, de lettres ou d’une combinaison des deux.
Par exemple :
Lettres et chiffres: 4C-PH-M3-1B0-K000
Chiffres seulement: 64-10-113-50
Si vous ne parvenez pas à trouver la référence exacte à l'issue de votre recherche :
Essayez de saisir uniquement la classe de produits à 2 caractères, ce qui vous amènera à la page de destination pour cette catégorie. Vous pourrez alors filtrer les références d'après leurs caractéristiques de produit.
J'ai une référence DZUS/Hartwell-DZUS obsolète. Comment faire pour trouver l'équivalent Southco ?
Veuillez télécharger notre Guide des correspondances de références.
Mon fichier CAO ne peut pas être modifié.
En raison du processus de traduction, les fichiers ne peuvent pas être modifiés. Les fichiers de la bibliothèque CAO sont destinés à présenter la forme et la mise en œuvre de nos produits.
Le fichier que j'ai téléchargé ne me permet pas d'accéder à un solide complet.
Si vous rencontrez un problème avec un modèle CAO que vous avez téléchargé, nous vous recommandons d'importer un type de fichier plus générique dans votre logiciel de CAO (*.STEP, *.x_t).
Le fichier CAO et les dimensions de référence figurant dans la documentation produit, les plans etc. sont différents. Si vous rencontrez toujours des problèmes de dimensions, donner nous ici plus d'information..
Le fichier CAO que je voudrais voir n'est pas disponible.
Veuillez consulter notre Guide de recherche de références pour vérifier la référence.
Avant de conclure que le fichier CAO qu'il vous faut n'est pas disponible, veuillez vous assurer d'avoir saisi la bonne référence Southco valide. Pour faciliter la vérification de la référence, nous vous recommandons de lire nos Conseils pour la recherche
If you are still unable to locate your CAD file, please Nous contacter.
Pour nombre de nos produits en plastique, l’indice d’inflammabilité UL94 est une spécification client importante. Il convient de souligner que les indices UL94 publiés concernent la matière première et non le produit lui-même. Pour les certifications UL94, veuillez nous contacter.
Southco fournit des produits finis. Par conséquent, nous ne communiquons pas de fiches de données de sécurité pour nos produits. Nous faisons cependant tout ce qui est raisonnablement possible pour que nos pièces soient conformes aux diverses directives en matière de conformité environnementale. Pour un compléments d’informationsnous vous invitons à consulter notre Politique de conformité environnementale.
Il convient de noter que les essais d’étanchéité à l’eau NEMA/IP sont réalisés sur des applications finales spécifiques. Quand Southco déclare qu’un produit convient aux applications NEMA 4/IP65, cela signifie que le produit en question (ou la série de produits) a été utilisé dans des applications NEMA 4/IP65 agréées.
La clause "Defense Federal Acquisition Regulation Supplement" (DFARS) énonce que « tous les métaux spéciaux incorporés à des produits fournis dans le cadre de ce contrat seront fondus ou fabriqués aux États-Unis, dans les zones périphériques ou dans un pays autorisé ». Les métaux spéciaux DFARS sont définis dans (DFARS 252.225-7009) comme suit :
- (i) Aciers
- (A) ayant une teneur maximale en matières alliées supérieure à une ou plusieurs des limites suivantes : manganèse : 1,65 % ; silicium : 0,60 % ; ou cuivre : 0,60 % ; ou
- (B) contenant plus de 0,25 % de l'un des éléments suivants : aluminium, chrome, cobalt, molybdène, nickel, niobium (columbium), titane, tungstène ou vanadium ;
- (ii) Alliages de métaux
- (A) à base de nickel ou de ferronickel dont la teneur totale en métaux d'alliage autres que le nickel et le fer est supérieure à 10 % ; ou
- (B) à base de cobalt dont la teneur totale en métaux d'alliage autres que le cobalt et le fer est supérieure à 10 % ;
- (iii) Titane et alliages de titane ; ou
- (iv) Zirconium et alliages de zirconium.
Cela inclut tous les alliages d’acier inoxydable, ainsi que les aciers alliés 4130 et 4140. Veuillez nous contacter pour connaître le statut de conformité DFARS d’une référence particulière, Nous contacter.
Southco conçoit et fabrique une vaste gamme de produits destinés à des applications industrielles générales. Étant donné l'impossibilité d'anticiper toutes les applications que peuvent trouver ces produits, l'utilisateur doit tester les produits envisagés dans l'environnement et les conditions réels d'application pour vérifier qu'ils sont adaptés à l'usage et à la fonction qu'il leur réserve et que leurs performances répondent à ses attentes.
Les guides de performance et d'application Southco sont fournis uniquement à titre indicatif, car les conditions variant en fonction des applications et des méthodes d'installation. Les données concernant les efforts indiquent la charge maximale que le produit peut supporter avant sa défaillance ou sa déformation au point d'être rendu inutilisable. Aucun facteur de sécurité n'est appliqué.
Les données fournies concernant la résistance et la durée de vie des produits proviennent de produits testés à température ambiante, sauf indication contraire. Les indices d'inflammabilité présentés le sont uniquement dans le contexte des propriétés des matériaux, sans prendre en compte les dimensions ou les performances particulières du produit considéré, sauf indication contraire. Les plages de températures présentées sous l’intitulé Plage de températures de fonctionnement se rapportent uniquement aux propriétés des matériaux.
Les dimensions sont fournies dans le seul but de permettre à l'utilisateur de déterminer la taille de l'enveloppe pour une installation correcte du produit.
Les calculateurs et formules pour les couples et les charnières sont des outils généraux destinés à être utilisés dans un cadre professionnel lors du processus de sélection de produit. Ces calculs constituent seulement l’un des facteurs à prendre en compte lors de la sélection d’un produit en fonction d’une application. Comme avec tout outil, avant de se fier aux calculs, il importe de les vérifier.
SOUTHCO NE DONNE AUCUNE GARANTIE ET NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION QUANT AUX ERREURS OU OMISSIONS QUE CES INFORMATIONS PEUVENT COMPORTER, OU QUANT À L'EXACTITUDE DE CES INFORMATIONS . L'UTILISATEUR UTILISE CES INFORMATIONS À SES RISQUES ET PÉRILS.
La conception, les dimensions, spécifications, matériaux et finitions des produits Southco sont sujets à modification sans préavis. Avant de sélectionner un produit, veuillez en vérifier les caractéristiques. Pour obtenir des informations sur les performances de tout produit Southco, mettez-vous en rapport avec notre centre de support technique et commercial le plus proche ou contactez-nous par e-mail. email us.