9/12/17 - Viti imperdibili a filettatura rapida

9/12/17 - Viti imperdibili a filettatura rapida

Per le vostre applicazioni ad accesso frequente proponiamo i vantaggi della filettatura rapida e dell’alta tolleranza agli errori di allineamento. Questi fissaggi utilizzano una filettatura Acme modificata per combinare la rapidità di serraggio tipica dei fissaggi a un quarto di giro con la potenza di serraggio delle viti imperdibili.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Questi fissaggi sono disponibili in una varietà di stili di testa e ricettacolo per garantire rapidità e prestazioni con vari materiali e condizioni di montaggio. Disponibili nella misura piccola, media e grande per soddisfare svariati carichi di lavoro e requisiti dimensionali.

  • Questo design tollera variazioni di serraggio e si adatta a differenze nello spessore del materiale
  • Le viti imperdibili semplificano l’allineamento prima del serraggio
  • Le filettature rapide velocizzano l’accesso, aumentano il serraggio e richiedono una forza di avvitamento inferiore
  • Forza di serraggio regolabile dall’utente finale
  • Struttura estremamente robusta
  • Materiali resistenti alla corrosione

Opzioni disponibili

  • Le viti sono disponibili con finitura in acciaio al carbonio cementato, zinco-cromato con guarnizione di tenuta e acciaio inox 300
  • I fermi sono disponibili in nailon per applicazioni generiche e in acciaio inox per applicazioni esterne
  • Offriamo vari attrezzi di installazione adatti a varie misure e stili di fermo per il bloccaggio delle viti imperdibili a filettatura rapida

Specifiche e standard

  • Il carico massimo di funzionamento dipende dalla viteria di montaggio e dalle misure selezionate

Applicazioni settoriali

  • Aerospaziale
  • Automobilistico - Veicoli pesanti
  • Informatica
  • Macchinari edili, Veicoli speciali, Macchinari agricoli
  • Armadi elettronici
  • Segnaletica
  • macchinari settore alimentare
  • Arredamento
  • Condizionamento aria
  • Armadi industriali
  • Macchine per il giardinaggio
  • Medicale
  • Networking
  • Ferroviario
  • Telecomunicazioni

Azionamento ad attrezzo

Azionamento manuale