AH– Cerniere a coppia costante pieghevoli
AH– Cerniere a coppia costante pieghevoli
La cerniera a coppia costante pieghevole AH di Southco ingloba la tecnologia a frizione, che permette a un tavolo o ad un pannello di essere mantenuto in posizione a qualsiasi angolazione e di evitare che si apra. Le cerniere a coppia costante pieghevoli AH sono dotate di un design con montaggio a filo, che occupa uno spazio applicativo minimo, consentendo al tavolo di essere piegato e riposto piatto.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Le cerniere a coppia costante pieghevoli AH offrono alta qualità e prestazioni ripetibili, il che le rende un aggiornamento ideale rispetto alle cerniere a oscillazione libera e ai dispositivi ammortizzatori tradizionali. |
![]() |
- La tecnologia a frizione integrata migliora il controllo dei tavoli pieghevoli
- Mantiene la ribalta del tavolo aperta in qualsiasi posizione nell’intervallo dei 180°
- Il design con montaggio a filo previene lo schiacciamento delle dita e punti di incastro
- Prestazioni affidabili e senza manutenzioni
- Coppia personalizzabile per adattarsi alle esigenze della maggior parte delle applicazioni
- L’ingombro minimo si abbina al design industriale
- Il design robusto offre prestazioni ad alta resistenza
- La lunga durata garantisce affidabilità e costi di manutenzione ridotti
Opzioni disponibili
- Disponibile in un’ampia gamma di finiture per adattarsi al design industriale
- Ulteriori spessori del pannello, coppie e finiture disponibili su richiesta
Specifiche e standard
- Adatta per spessori di pannelli >=20 mm
- Coppie di posizionamento dall’azionamento libero 2,7 Nm (24 in.lb)
- Carichi di lavoro fino a 500 N a 100 mm per cerniera
- Prestazione in cicli: fino a 20.000 cicli entro il 20% della specifica della coppia statica
Applicazioni settoriali
- Aerospaziale
- Automobilistico
- Autobus, pullman, camper e caravan
- Arredamento
- Ferrovie