D7 - Fissaggi a un quarto di giro Arrow DZUS®

D7 - Fissaggi a un quarto di giro Arrow DZUS®

Queste due versioni di fissaggi ad accesso rapido offrono praticità di installazione e funzionamento con una buona tolleranza di serraggio utile e adattabilità a pannelli di supporto e di montaggio di vari spessori. I fissaggi sono disponibili in metallo o termoplastica per adattarsi ai requisiti di carico del pannello di montaggio.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

La stessa praticità della chiusura a spinta e dell’apertura a un quarto di giro viene offerta in due design specifici: il fissaggio DZUS® Pilot in acciaio cementato e il fissaggio in termoplastica tecnica DZUS® Arrow. Entrambe le versioni offrono alcuni vantaggi comuni:

  • Si installa saldamente a scatto nel ricettacolo con una semplice pressione dello spinotto
  • Imprimendo un quarto di giro, lo spinotto si sgancia dal ricettacolo
  • Disponibili nei modelli a molla, con espulsione automatica
  • I dispositivi di ritenzione impediscono la caduta e la perdita dei fissaggi
  • Opzioni di spinotto con testa a basso profilo per non alterare la superficie esterna del pannello
  • Resistente costruzione in metallo
  • Attuazione ad attrezzo per garantire la sicurezza dell’accesso controllato

Opzioni disponibili

  • Il ricettacolo con tolleranza laterale DZUS Pilot ammette una deviazione laterale di circa +.200" rispetto alla posizione dello spinottoLe rondelle in neoprene DZUS Pilot, disponibili in varie misure, assicurano un montaggio senza gioco e resistente alle vibrazioni tra panello e supportoLo spinotto con espulsione automatica DZUS Pilot integra una molla che ritrae automaticamente il fissaggio una volta sganciato lo spinottoI fissaggi DZUS Pilot sono disponibili con finitura nero o cromata lucida

Specifiche e standard

  • Carico assiale massimo di progettazione: 11 lb.Forza di taglio massima di progettazione: 28 lb.Grado di infiammabilità: UL 94 HBASTM E-162 Indice Propagazione Fiamme: 130

Applicazioni settoriali

  • InformaticaElettronicaRetiTelecomunicazioni