E6 – Cerniere di controllo della posizione a frizione regolabile

E6 – Cerniere di controllo della posizione a frizione regolabile

Adottate un look moderno ed elegante con queste cerniere a frizione regolabile con viteria di montaggio a scomparsa. Questi dispositivi consentono un controllo assoluto e infinito della posizione delle porte, si adattano a vari design di armadio, vengono forniti con la viteria di montaggio e riducono i costi di installazione.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

La vite di regolazione della tensione consente agli utenti di regolare all’infinito la resistenza per bloccare le porte in qualunque posizione per l’intera gamma di movimento della cerniera. Una volta regolata, la frizione resta uniforme per l’intera gamma di movimento della cerniera. La porta può essere posizionata in modo da risultare completamente chiusa, parzialmente aperta, o completamente aperta.

  • Forza di azionamento regolabile dall'utenteMateriali resistenti alla corrosione Possibilità di nascondere la viteria di montaggioV

Opzioni disponibili

  • Disponibili in tre misure e vari gradi di frizione per adattarsi a svariati requisiti applicativi
  • Disponibili con corpo in acetale nero o bianco coloniale
  • Ordinabili in altri colori personalizzati in base all’applicazione del cliente

Specifiche e standard

  • Durata minima in cicli: 20.000 cicli entro ± 20% della coppia statica specificataGamma temperatura di esercizio: da -5°C a 65°C

Applicazioni settoriali

  • Aerospaziale
  • Bus
  • Macchinari edili, Veicoli speciali, Macchinari agricoli
  • Armadi elettronici
  • Segnaletica
  • macchinari settore alimentare
  • Arredamento
  • Condizionamento aria
  • Armadi industriali
  • Macchinari industriali e macchine utensili
  • Macchine per il giardinaggio
  • Nautico
  • Medicale