EM – Riscontro elettronico E-Keeper

EM – Riscontro elettronico E-Keeper

Questa soluzione per il controllo dell’accesso di "nuova generazione" combina la praticità dell’accesso elettronico e della chiusura a spinta in un unico dispositivo. I bassi costi di installazione, il design compatto e la versatilità delle opzioni di montaggio fanno di questo dispositivo una soluzione semplice ed economica per applicazioni nuove o preesistenti su vani di tutte le dimensioni.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Progettato per corredare le chiusure meccaniche, l’E-Keeper offre maggiore versatilià su un’ampia gamma di armadi in quanto l’attuazione elettronica è montata nel fermo piuttosto che nella chiusura.

  • Consente di passare dall’accesso meccanico a quello elettronico senza riprogettare l’armadio, utilizzare software complessi o impegnare grosse risorse tecniche o economiche
  • Compatibile con i segnali elettronici prodotti da una varietà di dispositivi selezionabili dall’utente – tastierini numerici, schede magnetiche, portachiavi a infrarossi, sistemi di sicurezza collegati in rete ecc.
  • Il segnale elettronico permette il monitoraggio diretto o remoto, l’audit trail e l’attivazione di allarmi
  • L’unità montabile su telaio protegge il cablaggio all’interno dell’armadio da danni causati dalla ripetuta apertura/chiusura della portaLa combinazione tra E-Keeper e chiusura meccanica con serratura offre un’opzione sicura per l’esclusione manuale
  • L’angolazione del chiavistello della chiusura permette la chiusura a spinta indipendentemente dal tipo di chiusura usato
  • La versione con installazione a scomparsa non altera la superficie esterna del pannello e occulta i punti di accesso da potenziali vandalismi
  • Funziona con una varietà di chiusure meccaniche montate sulla porta
  • Compatibile con le chiusure a punti multipli – tutti gli E-Keeper vengono attuati da un unico segnale

Opzioni disponibili

  • E-Keeper disponibile in diversi formati per consentire il montaggio a 90°, 180° o 270° rispetto alla chiusura della porta
  • Kit di orientamento per la configurazione su campo
  • Versione a montaggio laterale per pannelli bassi
  • Disponibile nella versione a 24 volt
  • La chiusura può essere fornita con cablaggio

Specifiche e standard

  • Ingresso: 12VDC 200 mA
  • Uscita: 12VDC generati con il nottolino della chiusura in posizione retratta (carico: 450mA)

Applicazioni settoriali