EM-05 – Chiavistelli elettronici

EM-05 – Chiavistelli elettronici

Il chiavistello elettronico serie EM-05 di Southco offre un controllo dell'accesso migliorato per applicazioni che richiedono un accesso a scomparsa, controllato e sicuro. La serie di chiavistelli elettronici EM-05 fornisce la comodità dell'accesso elettronico e del funzionamento a spinta in una singola unità. La sua versatilità, la facilità d'uso e il design salva-spazio consentono di passare facilmente dall'accesso fisico meccanico a quello elettronico.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

La serie di chiavistelli elettronici EM-05 fornisce una soluzione semplificata per consentire l'accesso controllato elettronicamente a scopo di controllo e monitoraggio di armadi e pannelli di accesso ad apparecchiature, che vanno dalla dispensazione farmaceutica alla conservazione di medicinali.

  • Compatibile con una varietà di chiusure meccaniche con montaggio sulla porta
  • Accetta i segnali da una varietà di dispositivi di controllo dell'accesso
  • Chiusura a spinta intuitiva
  • Accesso nascosto per migliorare la sicurezza dell'installazione e l’estetica del design industriale
  • Installazione semplice e rapida e facilmente adattabile alle installazioni preesistenti
  • Esclusione meccanica per l'uso in caso di mancanza di corrente
  • Montaggio su porta o telaio

Opzioni disponibili

  • Versioni compatte disponibili per adattarsi ad applicazioni in spazi limitati
  • Disponibilità di microswitch opzionale dello stato di blocco
  • Opzione di interruttore porta integrato
  • Configurazioni multiple di montaggio
  • Tempi di attivazione controllati con microprocessore
  • Disponibilità dell’opzione di rilevazione dello stato della porta e monitoraggio dello stato della chiusura
  • Interruttore integrato per porta e nottolino per una maggiore sicurezza

Applicazioni settoriali

  • Elettrodomestici
  • Armadi industriali
  • Apparecchiature medicali
  • Distributori automatici
  • Cartellonistica, espositori e schermi