G7 - Cerniere a incasso bistabili
G7 - Cerniere a incasso bistabili
Funzionalità bistabile e invisibile in grado di spingere insieme i componenti incernierati e portarli in una delle due posizioni fissate su un angolo di 180 gradi. Il pratico design “flip style” espressamente progettato per piccoli sportelli e coperchi di accesso, la cerniera G7 consente ai clienti di integrare l’affidabilità del posizionamento nelle piccole applicazioni in plastica stampata in una soluzione rapida, intuitiva e in grado di offrire un ottimo rapporto costo-efficacia. Questa soluzione testata e compatta riduce i tempi morti associati agli interventi di manutenzione e offre prestazioni affidabili che in molti casi superano in durata il ciclo operativo dell’applicazione.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Il modello G7 offre una soluzione personalizzabile, convalidata e caratterizzata da prestazioni affidabili. I requisiti di installazione specifici di uno stampo a iniezione rendono questo meccanismo particolarmente adatto alle applicazioni ad alto volume, nonché alle nuove progettazioni e alle riprogettazioni.
- Chiusura/apertura intuitiva per garantirà massima comodità d’uso agli utenti finali
- Un modo rapido di aggiungere bistabilità al design di un prodotto
- Design con cartuccia compatta per semplificare la progettazione e l’installazione
- Il meccanismo durevole elimina la necessità di eseguire verifiche e manutenzione
- Funzionamento scorrevole per esaltare la qualità fruitiva del prodotto
Opzioni disponibili
- Coppia di bloccaggio personalizzata
- Adattabile a diverse posizioni di bloccaggio
- Possibilità di specificare gli angoli di arresto
Specifiche e standard
- Coppia max. di posizionamento: 0,35 N Durata minima in cicli: 20.000 cicli entro ±20% della coppia normale specificata
Applicazioni settoriali
- Computer portatili
- Prodotti di consumo
- Schermi
- Arredamento
- Apparecchiature industriali
- apparecchiature medicali
- Sedili
- Terminali per punti vendita