GA – Guarnizioni

GA – Guarnizioni

Rivolgendosi a Southco, i produttori di armadi si avvantaggiano della praticità di utilizzare un unico fornitore in grado di soddisfare tutte le esigenze in termini di viteria e guarnizioni a tenuta ambientale o antivibrazioni. Le opzioni con guarnizioni multiple offrono buone caratteristiche di compressione, protezione da polvere/umidità, resistenza alle vibrazioni e compensazione di eventuali irregolarità nel profilo delle superfici.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Queste guarnizioni flessibili a bulbo funzionano bene con le chiusure a compressione Southco per ridurre i rumori e adattarsi a una varietà di applicazioni con tenuta bagnata e asciutta. Disponibili in varie configurazioni di montaggio e profili di guarnizioni per adattarsi a una varietà di armadi.

  • Il materiale EPDM offre un’eccellente resistenza agli agenti atmosferici, al calore, all’ozono e agli ossidantiBuon fattore di compressione per creare una tenuta sicura e adattabile alle variazioni nella geometria dell’armadioLe versioni con installazione senza attrezzi comprendono guarnizioni a montaggio anteriore slip-on e a pressione per garantire presa sicura, rimozione semplice e pratico riutilizzoDisponibili in vari stili per soddisfare un’ampia gamma di configurazioni di armadi e requisiti applicativi

Specifiche e standard

  • Lato anteriore della guarnizione in spugna EPDM, neraSubstrato di supporto/montaggio in spugna EPDM nera con filo di acciaio rinforzato durometro 70 (durezza Shore)
  • Compatibili con lamine di metallo di spessore compreso tra 0,8 mm e 3,5 mm

Applicazioni settoriali

  • Armadi elettroniciCondizionamento ariaArmadi industrialiApparecchiature industrialiArmadi e apparecchiature medicaliCamper e turismoTrasporto