KH - Cerniere ad angolo per porte amovibili

KH - Cerniere ad angolo per porte amovibili

Queste cerniere compatte e con montaggio a filo sono espressamente studiate per l'installazione ad angolo su porte in lamiera e consentono un’installazione semplice, rapida e a basso costo. Disponibili in numerose versioni, queste robuste cerniere si adattano a vani di varie misure. Tutte le cerniere consentono una rotazione della porta di 180°.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Dopo avere avvitato la semicerniera del telaio, la semicerniera sagomata della porta viene inserita in un foro stampato nella parte angolata del pannello e fissata mediante un piccolo fermo e un perno che si unisce alle due semicerniere comprimendo la semicerniera contro il pannello.

  • Si monta a filo nella curvatura delle porte di lamiera per preservare le linee pulite ed eliminare sporgenze
  • Resistente struttura in metallo pressofuso
  • Le misure disponibili si adattano a pannelli in lamiera di metallo di spessore compreso tra 1 mm e 2 mm
  • Le versioni con montaggio in un unico foro (T1 e T2) si installano inserendo una vite in acciaio semiduro nel telaio e nella base filettata
  • I perni amovibili della cerniera semplificano lo smontaggio della porta per la manutenzione e riparazione

Opzioni disponibili

  • I perni amovibili dei modelli di cerniera T1 e T2 sono disponibili in acetale o acciaio

Specifiche e standard

  • Le cerniere Classe KH offrono carichi assiali e radiali massimi compresi tra 1200 N a 3000 N

Applicazioni settoriali

  • Informatica
  • Armadi elettronici
  • Armadi industriali
  • Apparecchiature industriali
  • Macchinari industriali
  • Networking
  • Telecomunicazioni