Sicurezza dei datacenter a livello rack

 

Placeholder Image 1
Placeholder Image 2
Placeholder Image 3
Placeholder Image 4
Placeholder Image 5
Placeholder Image 1 thumb
Placeholder Image 2 thumb
Placeholder Image 3 thumb
Placeholder Image 4 thumb
Placeholder Image 5 thumb

I moderni data center richiedono livelli di sicurezza fisica più elevati per soddisfare le severe norme di protezione dei dati. La messa in sicurezza delle informazioni contenute nei data center rappresenta un aspetto cruciale della sicurezza complessiva del sistema, dal perimetro ai rack.
 
Le soluzioni per data center proposte da Southco consentono il controllo fisico e il monitoraggio degli accessi a livello dei rack, offrendo un sistema completo e globale per la sicurezza fisica dei datacenter.

DOWNLOAD GRATUITO

Scarica la brochure di soluzioni per data center

controllo degli accessi standalone a livello degli armadi

Semplici sistemi standalone per il controllo degli accessi a livello dei rack senza  richiedere messa in posa di cavi, installazione di software o collegamenti in rete.

 

Per saperne di più

Sistemi di sicurezza per edifici preesistenti

Estendete la sicurezza del vostro sistema fino ai rack implementando il controllo e il monitoraggio completo degli accessi al data center.

 

Per saperne di più

controllo degli accessi con collegamento individuale alla rete

Sistemi di controllo degli accessi collegati in rete unicamente mediante IP.

 

Per saperne di più

Domande sulla sicurezza dei data center?

Il vostro partner per la sicurezza degli armadi dei data center

Southco è un fornitore leader di sistemi di sicurezza a livello rack per i data center.

Cliccate qui per saperne di più