Scaricate
la brochure EAS

 

Avete domande sulle soluzioni per l’accesso elettronico?

Soluzioni per il controllo dell'accesso

Soluzioni per il controllo dell'accesso da Southco

Le soluzioni per il controllo dell’accesso Southco vanno da un semplice interruttore a un sistema di controllo più avanzato, basato su software e collegato in rete. Gestendo elettronicamente i privilegi di accesso si ottiene una riduzione dei costi associati alle complesse procedure di distribuzione, tracciatura e sostituzione delle chiavi meccaniche.

Le soluzioni per il controllo dell’accesso Southco sono disponibili come:

  • Soluzioni standalone –  Controllo base dell’accesso plug-and-play senza software o amministrazione di reti.
  • Soluzioni integrate –Integrazione con i sistemi di controllo e monitoraggio dell’accesso agli edifici per aggiungere un controllo dell’accesso a livello di vani e armadi nei sistemi esistenti.
  • Soluzioni indipendenti in rete – Monitoraggio e gestione dell’accesso tra reti da un computer host per configurare il sistema, il controllo degli accessi e il monitoraggio di punti di accesso multipli.

Southco’s Proximity Card Reader solutions provide access control using standard RFID proximity cards typically used for building access. Convenient and secure, our proximity solutions read industry standard RFID cards and tagsand produce a standard output for easy integration with new or existing security systems.

Southco’s digital keypad solutions feature an easily modifiable membrane keypad with remote controller that can be mounted anywhere on a cabinet and upgraded with added functionality as needed. Keypad color, shape and size are customizable to design requirements.

Our RF technology enables wireless actuation of Southco locks using radio frequency technology for remote, wireless locking and unlocking. Southco’s RF Remote Controller supports up to four compatible transmitters from a distance of approximately 20 meters.

Independently control the operation of up to 14 electronic locks or other devices when connected to a standard computer via USB port. Southco’s USB Controller allows simple plug-and-play installation that can be integrated with any Southco electromechanical latch solution.

Our self-contained Electronic Key System allows different access privileges across a large number of enclosures and is ideal for battery operated systems and applications that require a robust electronic credential. A stainless steel key fob, backlit reader and remote controller all work together seamlessly with Southco electromechanical locks to simplify key management.