Scaricate
la brochure EAS

 

Avete domande sulle soluzioni per l’accesso elettronico?

Serrature elettromeccaniche

Serrature elettromeccaniche da Southco

L'affidabilità di una chiusura o di un blocco elettromeccanici (EML) riveste un'importanza critica per garantire l'efficacia di qualunque soluzione elettronica per l'accesso telecomandata. Il design di una soluzione EML determina i requisiti elettrici del sistema, la sicurezza fisica e la semplicità di installazione e funzionamento, nonché il design industrial del prodotto finale. In parole semplici, il dispositivo EML rappresenta il cuore del sistema.

Le serrature elettromeccaniche Southco sono caratterizzate da:

  • Un meccanismo efficiente – Oltre 60 anni di esperienza progettuale nel settore delle chiusure e serrature garantiscono meccanismi di chiusura efficienti e di alta qualità.
  • Un azionamento elettromeccanico idoneo – Southco seleziona gli elettromeccanismi in base ai requisiti della chiusura per garantire la massima efficienza delle sue soluzioni, offrendo al contempo la funzione meccanica necessaria e riducendo l’assorbimento energetico.
  • Un’intelligenza integrata – Il controllo Southco basato su microprocessore offre una soluzione intelligente per ottimizzare il controllo della chiusura e la comunicazione con i sistemi esterni.

For more than 60 years, Southco has specialized in developing innovative, engineered access hardware solutions to challenging applications across industries. Our engineers are ready to design a custom electronic access solution to meet the unique design requirements of your application, including:

  • Attuatori
  • serrature elettroniche
  • Accesso soluzioni di controllo
  • integrazione del sistema

Southco's self-contained electronic access solutions combine battery power, electromechanical locks and keypads or RFID access control into a single, easily installed package.

  • Calo di installazione
  • Nessun cavo o alimentazione esterna richiesta
  • Le soluzioni basate su PIN o RFID
  • Opzioni di colore personalizzate