Consultate la
guida alle
soluzioni
basate sulla
tecnologia di
controllo del
posizionamento
Soluzioni personalizzate
Soluzioni personalizzate da Southco

Da oltre 60 anni, Southco si specializza nello sviluppo di soluzioni tecniche innovative per l’accesso per soddisfare le esigenze applicative di molteplici settori industriali. I nostri progettisti sono pronti a realizzare soluzioni basate sulla tecnologia del posizionamento espressamente studiate per rispondere ai requisiti specifici delle vostre applicazioni.

- Dispostivo a resistenza e accumulo d'energia per regolare la forza resistiva del movimento
- Modera la velocità di rotazione per garantire una gamma di movimento completa, scorrevole e uniforme
- Controbilanciati e compensati per regolare con poca forza oggetti pesanti
- Aiutano a estrarre un oggetto automaticamente rilasciando un pulsante

- Facilita lo scorrimento e il saldo bloccaggio in posizione
- Sostituisce motori o complessi sistemi di controllo per estrarre e posizionare oggetti
- Consente di estrarre gli schermi da sedi strette e di ruotarli per consentire la visualizzazione

- Estetica personalizzabile in base a requisiti specifici di colore e stile
- Varie gamme di movimento per soddisfare i requisiti applicativi più complessi
- Scalabili per adattarsi a schermi pesanti e a lunghezze maggiori richieste per il funzionamento