Consultate la
guida alle
soluzioni
basate sulla
tecnologia di
controllo del
posizionamento

 

Avete domande
sulla
tecnologia del
posizionamento?

Supporti per schermi

Supporti per schermi de Southco

I nostri bracci di posizionamento e supporti per schermi eliminano il problema della deviazione degli schermi dalla posizione preimpostata, semplificano l’angolazione ed eliminano la necessità di eseguire costanti regolazioni e manutenzioni dopo ogni riposizionamento. La forza di azionamento di ciascuno snodo dei supporti per schermi  Southco è controllata con precisione e resta inalterata nel tempo. La forza di azionamento può essere impostata in fabbrica per soddisfare qualunque requisito.

  • Consente la regolazione dell'angolazione verticale di monitor e schermi a sfioro
  • Inclinazione affidabile e senza sforzo per angolare gli schermi in qualunque posizione
  • Molla controbilanciante integrata nel corpo del supporto per semplificare la pulizia
  • Azionamento affidabile ed esente da manutenzione o regolazione
  • Inclinabile verticalmente e orizzontalmente
  • Entrambi gli assi sono configurati per garantire robustezza e un azionamento senza sforzo
  • Il controllo preciso della forza di azionamento a livello dei giunti elimina le deviazioni dalla posizione prescelta
  • Vari punti di bloccaggio della posizione per offrire maggiore flessibilità
  • Inclinabile oscillabile e completamente traslabile
  • Il robusto braccio si ripiega fino a 50 mm dalla parete per ridurre al minimo lo spazio occupato quando non viene utilizzato
  • Forza di regolazione precisa e personalizzabile in base alle esigenze specifiche dell'applicazione
  • Estetica gradevole grazie alle coperture integrate per le canaline