CompactPCI®
CompactPCI da Southco
Le nuove maniglia per inserimento/estrazione Southco® P7 CompactPCI sono studiate per migliorare l’ergonomia delle schede a circuiti plug-in, garantendo a produttori e utenti di sistemi informatici industriali la conformità alla norma CompactPCI PICMG R2.0.
- Gli estrattori sono dotati di un pratico pulsante di sgancio
- Il pulsante sgancia il microswitch prima di ruotare la maniglia dell'estrattore
- Altri prodotti includono bundle per microswitch, blocchetti di montaggio 3U, ghiere a scatto e viti di fissaggio
Gli estrattori Southco per cPCI sono caratterizzati da un design ergonomico che ne semplifica l'utilizzo. Il pulsante è protetto per prevenire l'azionamento accidentale dell'estrattore e sbloccare il microswitch prima di ruotare l'estrattore.
Southco offre una gamma completa di accessori per frontalini di varie dimensioni, tra cui blocchi di montaggio, viti e ghiere per estrattori/inseritori cPCI.