N7 – Dadi imperdibili
N7 – Dadi imperdibili
Grazie a questa linea di spinotti filettati potrete sfruttate i vantaggi della sostituzione rapida dei pannelli e la praticità dei fissaggi imperdibili anche sui pannelli con avvitamento laterale. Il pomello zigrinato di grandi dimensioni consente un fissaggio semplice e rapido e permette all’utente di controllare la coppia applicata.
Consectetur Adipisicing Elit Video
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Consectetur Adipisicing Elit Video
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Questi dadi imperdibili si montano a pressione in un foro tondo sul pannello per fissare permanentemente il dado. Basta disporre i pannelli sugli spinotti sporgenti e serrare i dadi imperdibili.
- Fissano rapidamente i pannelli agli spinotti con filettatura esterna
- Il pomello zigrinato di facile presa semplifica l’azionamento manuale
- Il meccanismo di espulsione a scomparsa “solleva” automaticamente il pomello quando fuoriesce dallo spinotto filettato.
- Allineamento semplice con vari fissaggi
Opzioni disponibili
- Il modello con montaggio a foro passante è caratterizzato da una buona tolleranza di serraggio utile e permette il passaggio dello spinotto filettato attraverso l’intero dado
- Il modello con montaggio a foro cieco è caratterizzato da un look più rifinito. Lo spinotto di questo fissaggio resta interamente racchiuso nel corpo del dado
- Disponibili in nove filettature metriche/imperiali per soddisfare un’ampia gamma di installazioni
- Entrambi i modelli sono disponibili con finitura lucida
- La finitura a polvere nera è disponibile solo per i modelli con montaggio a foro cieco
Specifiche e standard
- Idonei a materiali di durezza non superiore a RB85, quali acciai a basso contenuto di carbonio di durezza media o dolci, acciaio inox ricotto o alluminio
Applicazioni settoriali
- Informatica
- Armadi elettronici
- Armadi industriali
- Medicale
- Networking
- Telecomunicazioni