P7 – Estrattori

P7 – Estrattori

Progettati per fissare moduli elettronici più grandi e pesanti di una scheda in linea o di una scheda a circuito stampato, questi meccanismi inseriscono ed estraggono i moduli con un semplice movimento di azionamento. Disponibili nel modello con azionamento ad attrezzo per soddisfare gli standard settoriali per l’accesso limitato.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Impugnatura a camma per offrire il leveraggio necessario alle applicazioni più grandi e pesanti. 10 mm di corsa lineare tra la posizione completamente estesa e completamente retratta. Il movimento di chiusura spinge il nottolino nel telaio e lo comprime saldamente. Il movimento di apertura separa porta e telaio e ritrae il nottolino dal telaio.

  • Non richiede attrezzi per l’installazione. Il meccanismo si fissa esternamente al pannello o alla porta in modo semplice e rapido grazie all’impiego di un apposito fermaglio
  • Disponibile in tre diverse misure per adattarsi a pannelli da 0,9 mm a 3,2 mm di spessore
  • Disponibile con azionamento manuale e ad attrezzo
  • Il modello con azionamento ad attrezzo consente un carico massimo di 400 N ad una temperatura ambiente di 20ºC
  • Questi meccanismi sono omologati per 200 cicli di inserimento/estrazione e un carico di 300 N ad una temperatura ambiente di 25ºC

Opzioni disponibili

  • Disponibili con gancio secondario per bloccare la maniglia e offrire maggiore resistenza agli urti e alle vibrazioni senza pregiudicare la praticità dell’accesso manuale
  • Disponibile anche con azionamento ad attrezzo (cava a croce n° 1 e azionamento a un quarto di giro) per soddisfare gli standard settoriali relativi alla limitazione dell’accesso

Specifiche e standard

  • Classe di infiammabilità: UL94-V0
  • Il modello con azionamento ad attrezzo aiuta a soddisfare gli standard UL 1950, IEC 950 e EN 60950 per l’accesso limitato

Applicazioni settoriali

  • Informatica
  • Armadi elettronici
  • Networking
  • Telecomunicazioni