EA-P3 - Lettore di prossimità

EA-P3 - Lettore di prossimità

Il nuovo lettore di prossimità EA-P3 consente un controllo dell’accesso pratico, sicuro e senza contatto in un design compatto e semplice da usare. Legge schede di prossimità HID compatibili da 125kHz e genera un’uscita standard comune alla maggior parte dei sistemi. Il lettore EA-P3 è facilmente integrabile con la maggior parte dei sistemi normalmente usati per controllare l’accesso agli edifici.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Il lettore di schede di prossimità da 125 kHz è ideale per le applicazioni che richiedono un dispositivo di controllo dell’accesso semplice, conveniente e compatibile con schede di accesso HID da 125 kHz preesistenti. Un LED conferma visivamente l’accettazione della scheda e il dispositivo leggero si installa in modo semplice e rapido.

  • Maggiore sicurezza e accesso semplificato senza chiave
  • Soluzione flessibile basata su HID compatibile con i sistemi di controllo dell’accesso esistenti
  • LED indicatore di stato integrato
  • Design a basso profilo resistente agli agenti atmosferici
  • Semplice installazione a tre fori

Opzioni disponibili

  • Contattare Southco per informazioni sulle opzioni relative a logo e colori personalizzati
  • Altre uscite disponibili

Applicazioni settoriali

  • Armadi industriali
  • Armadi medicali
  • Distributori automatici
  • Armadi di sicurezza
  • Centri dati
  • Arredamento