Dati tecnici | |||
---|---|---|---|
Materiale | Acciaio | ||
Finitura | Zincato, cromato piĆ¹ la guarnizione | ||
Spessore materiale | 1,300-3,200 mm (0,05-0,13 in) | ||
Spessore max. pannello esterno | 0,900 mm (0,04 in) | ||
Tipo Testa | Cava a taglio | ||
Diametro della Testa | 7,700 mm (0,30 in) | ||
Misura | Small Size 09 | ||
Lunghezza | 10,700 mm (0,42 in) | ||
Tipo | Vite | ||
Class | 9/12/17 - Viti imperdibili a filettatura rapida | ||