Dati tecnici | |||
---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox | ||
Spessore materiale | 2,500-3,200 mm (0,10-0,13 in) | ||
Spessore max. pannello esterno | 2,200 mm (0,09 in) | ||
Tipo Testa | Cava a taglio | ||
Diametro della Testa | 7,700 mm (0,30 in) | ||
Misura | Small Size 09 | ||
Lunghezza | 10,700 mm (0,42 in) | ||
Tipo | Vite | ||
Class | 9/12/17 - Viti imperdibili a filettatura rapida | ||