09-11-204-26

Numero di parte: 09-11-204-26

Dati tecnici 
  
MaterialeAcciaio inox
Spessore materiale 3,800-6,400 mm (0,15-0,25 in)
Spessore max. pannello esterno3,400 mm (0,13 in)
Tipo TestaCava a taglio
Diametro della Testa7,700 mm (0,30 in)
MisuraSmall Size 09
Lunghezza13,900 mm (0,55 in)
TipoVite
Class9/12/17 - Viti imperdibili a filettatura rapida