47-99-944-1F1-K008

Numero di parte: 47-99-944-1F1-K008

Dati tecnici 
  
MaterialeAcciaio inox
FinituraNaturale
ColoreBlu
Tipo a pomelloZigrinata
Dimensione FilettoM3 X 0,5
InstallazioneA Ribadire
SerieATCA Compliant
Spessore OP 0,800 mm (0,03 in)
Tipo TestaTesta a croce
Recess SizeCava a taglio n°2
Sporgenza vite agganciata (mm)5,000 mm (0,20 in)
Sporgenza vite sganciata (mm)1,000 mm (0,04 in)
Class47/4C - Viti imperdibili