Dati tecnici | |||
---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox | ||
Finitura | Naturale | ||
Colore | Blu | ||
Tipo a pomello | Zigrinata | ||
Dimensione Filetto | M3 X 0,5 | ||
Installazione | A Pressione | ||
Serie | ATCA Compliant | ||
Spessore OP | 0,900 mm (0,04 in) | ||
Tipo Testa | Testa a croce | ||
Recess Size | Cava a taglio n°2 | ||
Sporgenza vite agganciata (mm) | 5,000 mm (0,20 in) | ||
Sporgenza vite sganciata (mm) | 1,000 mm (0,04 in) | ||
Class | 47/4C - Viti imperdibili | ||