Chiusure

17018 Prodotti
Prodotto Caratteristiche
  MaterialeFinituraSpessore materiale Spessore max. pannello esternoLunghezzaTipo Testa

Informazioni rapida

Acciaio Zincato, cromato più la guarnizione 1,300-3,200 mm (0,05-0,13 in) 0,900 mm (0,04 in) 10,700 mm (0,42 in) Cava a taglio

Informazioni rapida

Acciaio inox -- 1,300-3,200 mm (0,05-0,13 in) 0,900 mm (0,04 in) 10,700 mm (0,42 in) Cava a taglio

Informazioni rapida

Acciaio Zincato, cromato più la guarnizione 2,500-3,200 mm (0,10-0,13 in) 2,200 mm (0,09 in) 10,700 mm (0,42 in) Cava a taglio

Informazioni rapida

Acciaio inox -- 2,500-3,200 mm (0,10-0,13 in) 2,200 mm (0,09 in) 10,700 mm (0,42 in) Cava a taglio

Informazioni rapida

Acciaio Zincato, cromato più la guarnizione 1,300-6,400 mm (0,05-0,25 in) 0,900 mm (0,04 in) 13,900 mm (0,55 in) Cava a taglio

Informazioni rapida

Acciaio inox -- 1,300-6,400 mm (0,05-0,25 in) 0,900 mm (0,04 in) 13,900 mm (0,55 in) Cava a taglio

Informazioni rapida

Acciaio Zincato, cromato più la guarnizione 2,500-6,400 mm (0,10-0,25 in) 2,200 mm (0,09 in) 13,900 mm (0,55 in) Cava a taglio

Informazioni rapida

Acciaio inox -- 2,500-6,400 mm (0,10-0,25 in) 2,200 mm (0,09 in) 13,900 mm (0,55 in) Cava a taglio

Informazioni rapida

Acciaio Zincato, cromato più la guarnizione 3,800-6,400 mm (0,15-0,25 in) 3,400 mm (0,13 in) 13,900 mm (0,55 in) Cava a taglio

Informazioni rapida

Acciaio inox -- 3,800-6,400 mm (0,15-0,25 in) 3,400 mm (0,13 in) 13,900 mm (0,55 in) Cava a taglio

Ricerca rapida

17.018 Prodotti

Materiale

Finitura

Colore

Tipo a pomello

Materiale pomello

Restrizione dell'accesso

Dimensione Filetto

Number Holes

Tipo di montaggio

Installazione

Serie

Tipo Testa

Recess Size

Profilo

Attuazione

Pin Material

Tipo di ricettacolo

Tipo Impugnatura

Tipo di ricettacolo

Misura

Lever Material

Microswitch Configuration

Modello

Rev

Bracket size

Confezionamento

Compliance Specification

Fermaporta

Tipo di accessorio

Self-ejecting

Button Material

Finitura maniglia

Diametro stelo

Tipo

Campioni

Class

DFCI Number

Drive Out Construction