R4-EM - Chiusure rotative elettroniche
R4-EM - Chiusure rotative elettroniche
Le chiusure rotative elettroniche R4-EM di Southco offrono la comodità del controllo elettronico dell’accesso con la sicurezza di una chiusura rotativa robusta e comprovata in un design compatto e integrato. La facile chiusura a spinta e l’apertura elettronica semplificano la transizione da chiusura meccanica a elettronica in un’ampia gamma di applicazioni.
Consectetur Adipisicing Elit Video
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Consectetur Adipisicing Elit Video
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
L’azionamento motorizzato distingue la serie R4-EM dalle chiusure elettromeccaniche a solenoide delle concorrenza, con requisiti di alimentazione inferiori e maggiore capacità di carico.
- Il design comprovato della chiusura rotativa fornisce una sicurezza durevole e antivandalo
- L’alloggiamento compatto della chiusura riduce i requisiti di spazio e mantiene le superfici esterne pulite e a scomparsa
- Il funzionamento a 12-24 V CC, le opzioni di ingresso a 2 o 3 fili e la possibilità di adattarsi a segnali multipli di input in ingresso offrono la versatilità per l’installazione e l’integrazione con sistemi di controllo dell'accesso nuovi o esistenti
- Accetta i segnali da vari tipi di sistemi di controllo accessi, inclusi chiavi centralizzate a infrarossi, schede RFID, tastierini numerici, dispositivi biometrici o sistemi di controllo di computer/reti
- La soluzione integrata e il montaggio semplice in soli due punti permettono di limitare i costi di installazione
- La comoda esclusione meccanica consente il rilascio manuale in caso di mancanza di corrente
- Montaggio a due fori a scomparsa
Opzioni disponibili
- Versione con chiusura ritardata per avere la flessibilità di controllare i tempi di apertura
- Microswitch opzionale interno per aggiungere il segnale di uscita a dispositivo aperto/chiuso
- Disponibile con connettore a tenuta e non, oppure senza connettore
- Stili di apertura a espulsione e a trazione per adattarsi ai diversi requisiti di sicurezza delle applicazioni
- Sensore di riscontro con interruttore magnetico integrato per lo stato reale di apertura/chiusura della porta
- Disponibile in acciaio rivestito resistente alla corrosione e in acciaio inox per l’uso all’aperto
- Versione con struttura in plastica leggera per applicazioni non gravose
- Versione con sede maggiorata per aumentare la sicurezza dell’installazione
- Disponibile con esclusione meccanica a montaggio laterale o posteriore
Specifiche e standard
- Attuatore elettronico in versione per ambienti esterni, a tenuta conforme allo standard IP55