ST - Cerniere a incasso a coppia costante
ST - Cerniere a incasso a coppia costante
La serie di cerniere compatte ST semplifica il posizionamento degli oggetti bloccandoli saldamente nella posizione voluta. Misure e valori di coppia si adattano a design che vanno dalle più piccole webcam e articoli elettronici di consumo agli schermi dei computer portatili, LCD, terminali di punti vendita, apparecchiature medicali e pannelli di armadietti. Le cerniere ST garantiscono prestazioni ergonomiche e precise per esaltare la qualità di qualunque applicazione grazie al movimento scorrevole e uniforme.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Il design interamente in metallo del dispositivo ST garantisce prestazioni ad alta coppia e durata in una soluzione compatta. La base è disponibile in varie misure, configurazioni e variazioni di coppia per soddisfare esigenze applicative specifiche.
- L’affidabile dispositivo di controllo della posizione permette di tenere la porta aperta senza ricorrere a supporti meccanici secondari
- Il design compatto consente di avvitare le cerniere o stamparle direttamente nella sede di un prodotto a basso profilo per migliorare l’estetica anche nelle piccole applicazioni
- Il design a coppia costante non viene influenza da normali variazioni di temperatura e mantiene una prestazione costante senza manutenzione o regolazione
Opzioni disponibili
- Disponibili in varie misure e valori di coppia per adattarsi a svariati design
- La struttura compatta permette alle cerniere di essere fissate tramite viti o bulloni o inserite a pressione nell’alloggiamento di un prodotto dal profilo sottile, per un’estetica più piacevole anche nelle applicazioni più piccole
- Contattare Southco per discutere le opzioni personalizzabili
Specifiche e standard
- Prestazione minima in cicli: 20.000 cicli entro ±20% delle specifiche della coppia statica
- Gamma della temperatura d'esercizio: da -20 °C a 65 °C
Applicazioni settoriali
- Industria automobilistica
- Contenitori
- Impianti di illuminazione commerciali
- Apparecchiature medicali
- Distributori automatici