ST – Cerniere a incasso a cartuccia di coppia

ST – Cerniere a incasso a cartuccia di coppia

Queste cerniere a cartuccia con coppia costante consentono agli utenti di posizionare facilmente porte, schermi e altri componenti montati, angolandoli e bloccandoli saldamente nella posizione desiderata: apertura completa, chiusura completa o qualunque posizione intermedia. Queste cerniere a cartuccia sono espressamente progettate per applicazioni che richiedono l’integrazione della coppia costante nel gruppo stampato. Il modello ST-8P e il modello più grande ST-11P sono caratterizzati da un design sovrastampato che integra e nasconde la cerniera aggiungendo valore estetico all’applicazione. Il diametro ridotto delle due cartucce consente ai progettisti di utilizzarle con una flessibilità non consentita dal dado e bullone, oltre a una coppia di bloccaggio personalizzabile che produce l’effetto desiderato in un’ampia varietà di applicazioni.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Le cerniere ST-8P e ST-11P offrono una soluzione personalizzabile, convalidata e caratterizzata da risultati affidabili. Il requisito specifico di installazione di uno stampo a iniezione rende questo meccanismo particolarmente adatto alle applicazioni ad alto volume, nonché alle nuove progettazioni e alle riprogettazioni.

  • Facile integrazione della funzionalità di coppia costante nei prodotti stampati a iniezione
  • Il design sovrastampato riduce il costo totale del prodotto e aggiunge valore estetico all’applicazione
  • La lunga durata in cicli garantisce affidabilità e riduce i costi di manutenzione
  • Il diametro ridotto semplifica l’utilizzo e aumenta la flessibilità di progettazione
  • Valore di coppia personalizzabile per soddisfare le esigenze della maggior parte delle applicazioni
  • Disponibile in due misure per soddisfare una varietà di requisiti applicativi

Opzioni disponibili

  • Disponibili in varie misure per offrire diversi valori di carico e frizione e adattarsi ad una gamma di requisiti applicativi
  • Specificabili con coppia simmetrica o asimmetrica per controllare la forza operativa in entrambe le direzioni
  • Contattare Southco per informazioni su ulteriori valori di coppia, colori e finiture

Specifiche e standard

  • Gamma coppia di posizionamento: da 0,35 kg-cm a 50,7 kg-cm
  • Carichi operativi massimi: da 200N a 1.000 N
  • Prestazioni in cicli: fino a 20.000 cicli entro + +20% della specifica della coppia statica

Applicazioni settoriali

  • Aerospaziale
  • Elettrodomestici
  • Automotive - Veicoli passeggeri e veicoli pesanti
  • Custodie
  • Macchinari edili, Veicoli speciali, Macchinari agricoli
  • Armadi elettronici
  • Espositori/Segnaletica
  • Macchinari alimentari
  • Arredamento
  • Condizionamento aria
  • Armadi industriali
  • Macchinari industriali, Macchine utensili e Taglio dei metalli
  • Macchine per il giardinaggio
  • Nautica
  • Apparecchiature medicali
  • Networking, Telecomunicazioni, Computer
  • Ferroviario
  • Distributori automatici