9/12/17:ファーストリード拘束ねじ
9/12/17:ファーストリード拘束ねじ
頻繁にアクセスするアプリケーションのための「素早い」ねじ締結ソリューションの機能と、より位置ずれに許容性のある容易さを実感してください。ファスナーは、迅速で簡単な固定を締め付け力および拘束ねじのグリップと組み合わせるため、改良されたアクメねじを使用します。


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
さまざまなヘッドスタイルとレセプタクルスタイルは、多くの材質や取りつけ条件に迅速で確実な締結性能に共通する利点を採用することを容易にします。スモール、ミディアム、ラージから使用荷重や寸法条件に合わせてサイズをお選びください。
- グリップ耐性設計は材質の厚さのばらつきに適合 迅速で簡単な位置決めを単純化するゆるめに取りつけられた高速ねじ 高速ねじは、迅速なアクセス、より大きなプルアップ(引き上げ)を少ない回転力で提供します ユーザーによって制御される可変締め付け力 高強度構造 耐蝕性材質
利用可能なオプション
- ねんじの仕上げには、硬化炭素スティールと亜鉛クロメート+シーラー、300シリーズステンレススティールがあります 通常使用向けのナイロン製、屋外用途向けのステンレススティール製リテーナーがあります ファーストリード高速ねじリテーナーに適切なサイズやスタイルに合わせるためにさまざまなリテーナー取りつけ工具をご用意
標準と仕様
- 特定のハードウェア部品とサイズにより、最大使用荷重が決まります
産業応用
- 航空宇宙 自動車 - トラック コンピューター 建設機器、オフハイウェイ車、農機具 電子機器用エンクロージャ 展示品/看板 食品用機器 家具 冷暖房空調設備 産業用エンクロージャ 芝生/庭設備 医療 ネットワーク 鉄道 通信機器
Related Products
工具作動型
手動作動