47/4C:キャプティブスクリュー
47/4C:キャプティブスクリュー
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
ポピュラーなファスナーのひとつであるキャプティブスクリューは、ユニークなファスニングハードウェアのアプリケーションニーズを満たすよう,多様な機能を備えています。
- さまざまな材質とアクセス条件にマッチする多様なヘッドスタイルと取りつけ/固定スタイル
- 手動用にノブの大きさが倍になっています
- 手動用のスタンダードノブ、アクセスを限定するラチェットメカニズムを備えた製品もあります
- ねじ締めされていない時には,内臓ばねによりノブ部が浮きます
- 熱処理されたねじですので,一層のトルク強度を備えています
- 「プリズム」カラーのファスナーによって,独創的なデザインや色によるアクセスポイントの識別を実現します。
利用可能なオプション
- 圧入とフレアイン取りつけがあります。
- 表面実装スタイルは,リフロー工程での取りつけを可能にします。
- 一層の耐食性を実現するよう,ステンレススティールと特別な仕上げもございます。
- 外観とアプリケーションの条件に適うメッキオプション。
- 強度の要望に適うその他の材料でもご提供可能。
- 非標準的な設計や厚さの板金(シートメタル)締結用途に対応するロングタイプの脱落防止ねじ
標準と仕様
- アクセス制限シリーズとスムーズノブのオプションは、UL-1950、IEC-950、EN-60950規格に適合するようサポートします。
産業応用
- コンピュータ
- 電子機器エンクロージャ
- 展示/サイン
- 食品機械
- 産業用エンクロージャ
- 医療機器
- ネットワーク機器
- 通信機器
Related Products
- 標準カラー(黒、青、紫、赤、緑)をご用意お客様の仕様、製品デザイン、配色に合わせてノブの色をカスタマイズできますプリズムノブは塗装や粉体塗装が施されたハードウェアの擦り傷の問題を除去します粉体塗装(黒)仕上げもご利用いただけます

黒

青

紫

赤

緑
アクセス制限

ラチェットメカニズムにより不正なアクセスを防止します。手で閉められますが、ツールを使用しないと開放することは出来ません。
スタイルドノブ

手動操作を可能とし、様々なサイズ・リセス・取りつけ方法があります。
スムースノブ仕上げ

ノブが掴みにくいので、不正なアクセスを予防します。
マイナス溝付

共通リセススタイル
プラス溝

いたずら防止溝は不正アクセスを予防します。
プラス溝/マイナス溝コンビネーション

便利なマイナス溝といたずら防止溝のコンビネーション
トルクス®

高トルク伝達によりねじ締め作業が早くでき、ツールも長く使用できます。
トルクス®/マイナス溝コンビネーション

便利なマイナス溝といたずら防止溝のコンビネーション