A3:スライドラッチ

A3:スライドラッチ

モールドプラスチックスライドラッチはすべて、取付け費用も少なく、取りつけ、操作は簡単で、用途に合わせて各種サイズ、グリップスタイルのラッチ設計をご用意しています。すべてひとつの角穴にスナップイン取りつけができ、開くときは簡単なスライド操作です。

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

スライドラッチのスタイルとサイズをお選び下さい。モールド成形されたタブは適切なシートメタル用に使用

  • 開くときはラッチをスライド、閉じるときはパネルを押すだけ ラッチをクローズ位置状態に保つためにステンレススティールなどの耐蝕材を使用 スライドラッチのスタイルとサイズはシートメタルの厚さとグリップの許容範囲により決定 統合ロックプラグハウジング付きラッチは、セキュリティの必要に応じてキーロックオプションを選択

利用可能なオプション

  • 指をかけやすくするよう、カップを深くしたラージサイズ(シリーズ99)フラッシュスタイルスライドラッチ ロッキングスタイルラッチは50種類のキーコードが選べます

標準と仕様

  • 難燃性:UL94-HBまたはUL94-V0をスタイルにより選択 最大使用荷重は製品のスタイルとサイズにより、25N (5ポンド)~220N (50ポンド)

産業応用

  • 自動車、乗用車、トラック 家電機器 コンピューター 建設機器、 オフハイウェイ車、農機具 電子機器用エンクロージャ 産業用エンクロージャ 産業用機械、工作機械、金属切削 医療 ネットワーク 通信機器