C3:グラバーキャッチラッチ
C3:グラバーキャッチラッチ
オーバーセンターラッチを提供するラッチ内部のばね装備型のコンパクトな爪で、ドアにさらなる型閉め力を与えることができます 内蔵のプルアップは、フレームに対するドアのゆるみやがたつきを防ぐための張力を提供します。 内蔵のマイクロスイッチオプションが、追加機能を提供します。


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
厚さたった13.7mm(0.54インチ)の薄型機構でラッチ機能を機能させることができます。オーバーセンター動作は、ドアをラッチにしっかりと引きつけ、ドアを開ける際にラッチを開放します。
- ラッチはあらゆる方向に取りつけ可能;キャッチとキーパーは、適切な方向に一致するような特徴をもっています さまざまな取りつけオプションにより、フレーム正面またはフレーム側面に沿ってラッチを取りつけることが可能 全モデルで一貫性のあるプルアップ(引き上げ)力を3種類ご用意:13N(3ポンド)、22N(5ポンド)、44N(10ポンド)全モデルが耐蝕性材質製
利用可能なオプション
- スナップインスタイルと側面取りつけスタイルをご用意 ドア操作とともにスイッチ接点を開閉するためマイクロスイッチスタイルをご用意 ラッチ、キーパーは黒、白をご用意 キーパーの機能はドアに成形できます
標準と仕様
- マイクロスイッチのバージョンは、UL94-V0UL(全プラスチック材質の難燃性)と共に記載されています その他のグラバーキャッチラッチのABS部品の難燃性はUL94-HB
産業応用
- 自動車、乗用車、 トラック 電子機器用エンクロージャ 展示品/看板 産業用エンクロージャ 自動販売機
Related Products
マイクロスイッチ

マイクロスイッチのスタイル(18XXシリーズの品番です)は、ラッチ時にオン/オフになるように配線可能です。
側面取りつけのスタイル

側面取りつけのスタイルは、スプリング内蔵のオーバーセンターラッチングです。
スナップインスタイル

スナップインスタイルは、フレームにパチンと差し込む取りつけです。1.1mm(0.043inch)~7mm(0.276inch)までのフレームに対応します