Southcoの品質

弊社の成功は、皆様からのご評価で決まります。重要視される唯一の声です。

Southcoは、ISO 9001およびISO/TS 16949の基準に準拠した管理システムを維持しています。

弊社は顧客満足度を重要視し、ニーズに適う製品を設計し、適切な技術を用いて製造プロセスをコントロールし、完璧な製品をつくり、継続的な改善を図る全社員を動員し、タイムリーに製品をご提供し、そして上質なカスタマサービスでサポートを行うよう、日々取り組んでいます。

ダウンロードとサポートのページで、Southcoの製品ポリシーマニュアルとISO認証をご覧いただき、ダウンロードしてください.

Southcoは、環境の安全性,社員・お客様・そして隣人の健康,ならびに環境保全にコミットしています。

Southcoはビジネスの目標に対応した効果的な環境管理システムに献身的に取り組んでいます。

以下の原則はSouthcoの全ての業務遂行に適用されます:

  • 該当する政府の要請とSouthcoの基準を完全に遵守することへのコミットメント。
  • 全てのSouthcoのアソシエイトは、安全かつ環境に責任ある形で職務を遂行すべく、研修を受けなければならないということを認識すること。
  • 該当する政府の要請とSouthcoの基準を完全に遵守することへのコミットメント。
  • 公害防止とサウスコの環境管理システムを継続的に改善することに献身的に取り組むこと。
  • ビジネス上の意思決定のプロセスにおける重要な一部分として、環境的な側面や影響を考慮に入れた目標と目的を確立すること。

ダウンロードとサポートのページで、Southcoの環境ポリシーとISO認証をご覧いただき、ダウンロードしてください。

Southcoは、環境管理を既存の管理システムに統合してきました。弊社のアソシエイト、隣人、顧客、そして世界のために、弊社は環境的な側面と影響をコントロールする必要があると固く信じています。