E5:カムラッチ
E5:カムラッチ
これらのラッチは価格は手ごろで操作もシンプルです。1/4回転させただけでアクセスでき、ボディーの材質は多数用意されモジュラー設計は多様で、様々な作動・寸法のオプションがあります。傾斜したカムはぴったりとフィットし振動やがたがたを最小限に抑えます。
Consectetur Adipisicing Elit Video
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Consectetur Adipisicing Elit Video
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
シンプルなデザインで取り付け穴1つに、ナット1つで簡単に取りつけられます。グリップがパネル厚さより4mm(16インチ)以上超える場合はアセンブリされたラッチで簡単で素早く取り付けできます。アセンブリされていないラッチではカムはねじ1つでドライブスタッドの端に取りつけられます。
- アクセス管理の安全性を高める為、数多くのヘッドスタイルを用意しております。
- 回転カムで傾斜する動作により閉める際に約2mm(0.08インチ)圧縮します。多数のオフセットオプションによりグリップ寸法は広い範囲から選べます
- プッシュ・トゥー・クローズカムラッチは、扉枠又ははキーパーに接触した「閉じた」位置から自由に回転します。カムがケーパーから離れると、内臓のバネがカムを元の位置に戻します。
- ラッチされている/いないかの状態を示すインジケーターでラッチの開閉状態がひと目でわかります
- 薄型シリーズ:先端を細くした洗練されたヘッドスタイル
- スタンダードシリーズ:より良いグリップ公差への対応性や耐振動性が求められるさまざまな用途に向けた幅広いヘッドスタイル、環境密封や、ばね内蔵ボディ
利用可能なオプション
- ラッチの作動は時計回り、半時計回りの選択可能。
- つまみで開けるタイプ、工具で開けるタイプ、鍵で開けるタイプを用意。
- プッシュ・トゥー・クローズスタイルでシングルポイントラッチと2ポイントラッチのタイプあり。
- ほとんどのスタイルでメタリック、黒、カスタムカラー仕上げが選択可能。
- 薄型シリーズ:オプションのOリング/シーリングワッシャ使用で環境密封性能を付加
- スタンダードシリーズ:亜鉛めっき、ステンレス鋼、またはガラス繊維強化ナイロン製を選択可
- シャッタードライバ(ヘッド部)オプション:不意のラッチ開放を防ぎ、不完全なラッチ状態を目視で確認可能
- フリクションカムは35mm (1.38インチ)又は45mm
- スペース要件の厳しい小型のドアやパネルへの取付にミニチュアサイズ(オプション)
標準と仕様
- 回転カムにかかる最大静使用荷重はラッチスタイルにより異なり、最大670N
- プッシュ・トゥー・クローズスタイルの最大静使用荷重は330N
産業応用
- バス & コーチ&キャンピングカー
- エンクロージャ
- 家具
- 冷暖房空調設備
- 産業機械
|
|