P1:フラッシュ引手

P1:フラッシュ引手

丈夫でスタイリッシュじな埋込み型引き手は、重厚なドアまたは引き出しへの適用に便利なグリップを備えています。ツーピースの埋込みカップ設計は、ドアパネルを挟み、パネル正面からの突出を最小限に抑えた状態で、手のひら全体を使い、指先だけではなく第二関節まで使って握ることができるよう十分な空間を提供します。

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

黒色のABS製のボディで、フラットなデザインと十分なグリップを提供します。

  • 単穴取りつけで取りつけが簡単:フラッシュ前面はパネルを通じてスライドし、カップは後ろ側から取付けタッピンねじで取りつけられます ドアや引き出しをつり上げたり、引いたり、スライドしたり、押したりに使用できます 引き手へのつり上げ荷重は直接パネル端にかかります 

利用可能なオプション

  • UL94-V0バージョンもご利用いただけます。

標準と仕様

  • 動作温度範囲:-50℃~60℃(-60ºF~140ºF)
  • 厚さ1mm(0.04インチ)から最大6.3mm(0.25インチ)までのパネルに対応する多数モデル つり上げたり、引いたりする用途での最大使用荷重は1,300N(300ポンド)です

産業応用

  • 電子機器用エンクロージャ 展示品/看板 食品用機器 家具 冷暖房空調設備 産業用エンクロージャ 産業用機械、工作機械と金属切削 芝生/庭設備 医療 通信機器 自動販売機