P2-ロック付きフラッシュプルとロックなしバージョン
P2-ロック付きフラッシュプルとロックなしバージョン
P2フラッシュプルの設計は、ドアやパネルの表面を最小限にフラットにします。裏面にオフセットされたことにより十分なグリップのスペースを確保し、パネルの持ち上げや取り外しも容易にできます。P2フラッシュプルは単一のパネル穴に表面からはめ込むだけで取り付けられる内蔵タブを特徴としてますので、取り付け金具などが不要で取り付け時間と作業を軽減します。


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
パネルに簡単にはめ込むだけで、爪によりしっかりと固定ができるスナップインタイプです
- 単一穴のパネル穴
- 取り付け工具が不要のスナップイン方式の取り付け
- シンプルな設計で、パネルの持ち上げや取り外しが容易
- 信頼性の高いロックの内蔵でセキュリティを強化(ロック付き)
- 他の用途のサウスコ製ロックと簡単に統合(ロッカ付き)
利用可能なオプション
- ロックなしタイプは87.5 mm 幅と132 mm 幅の2サイズを提供
- 1 mm から2.5 mm のパネル厚さに対応する製品を選択
- 左ロック仕様と右ロック仕様
- ご依頼によりカスタムキーも可能(ロック付き)
標準と仕様
- ABS樹脂
- 難燃グレード:UL94-HB及びUL94-V0
産業応用
- バス
- デザインハウス
- エンクロージャ
- 食品機器
- 家具
- HVAC‐空調設備
- 産業機械
- 医療機器
- 鉄道
- サーバー, データストレージ
- 通信 / ネットワーク - スイッチ類, ルータ類