P9:90度アングル型無限位置決め折りたたみハンドル

P9:90度アングル型無限位置決め折りたたみハンドル

サウスコのP9クラス90度アングル型無限位置決めハンドルで、空間に限りがある環境下でエンクロージャへの便利なアクセスを維持します。 ドア、引き出し、収納庫を開ける際にゆとりあるグリップを実現しますが、使用しない時には、コンパクトに折りたたむことができます。様々な長さや仕上げをご用意しており、幅広い収納装置への適用に対応します。内蔵の摩擦機構は、落下やがたつき無くお好みの位置(完全に開いた位置から完全に収納した位置まで)にハンドルを保持します。

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

これらの耐久性のある金属製ハンドルは、多数の取りつけオプションにより、配慮された優れた見た目に加え、空間をとらない設計のメリットを提供します。

  • 空間をとらない設計のための強力でリーズナブルなソリューション狭い場所で、薄型の収納庫に折りたためるハンドルでコンパクト性能を向上様々な幅の伸ばしたハンドルにより余裕のある人間工学に基づいたグリップを提供組み込み摩擦機能により、ハンドルはがたつくことなく、そのままの状態で保持されます(折りたたまれた状態、伸ばした状態、もしくはその中間の状態)表面に露出しない取りつけハードウェアにより、清潔な外観を実現 幅広いエンクロージャの設計に対応する様々なサイズ、取りつけスタイル、材質、仕上げのオプション補

利用可能なオプション

  • M4または8-32のねじサイズが選べます内部取りつけまたは外部取りつけオプションをお選びください40mm(1.57インチ)から128mm(5.04インチ)まで4つの長さのハンドルをご用意ハンドルは、透明または陽極酸化ブラックアルミニウムをご指定ください覆う寸法、材質、仕上げの変更に適応するための改良が可能です

標準と仕様

  • 閉じている場合、内部に取りつけられたハンドルは13.3mm(0.52インチ)だけ突出し、外部に取りつけられたハンドルは7mm(0.27インチ)突出します開いた状態で、ハンドルは40mm(1.57インチ)の深さのグリップを提供しますハンドルは90度以内のあらゆる角度の位置で固定できます(完全に開いた位置から完全に収納した位置まで)

産業応用

  • コンピューター 電子機器用エンクロージャ 食品用機器 冷暖房空調設備 産業用エンクロージャ 産業用機械、工作機械、金属切削 医療 ネットワーク 通信機器 自動販売機