ホーム
アクセスハードウェア
ラッチ
ファスナー
ヒンジ/位置制御
位置決めアーム
ハンドル
企業概要
社歴・沿革
Southcoの品質
グローバル拠点
採用
連絡先
アメリカ大陸
ヨーロッパ、中東、アフリカ
アジア太平洋地域
ダウンロード
RoHS指令準拠宣言
ダウンロード
...に関する質問
ログイン
日本
中文
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本
한국어
Português
ファスナー
アクセスハードウェア
>
ファスナー
17018 製品
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
製品
属性
材質
仕上げ
材料の厚さ
最大外側パネル厚
長さ
ヘッドスタイル
09-11-102-11
クイック情報
スティール
亜鉛メッキ、クロメート処理
1.300-3.200 mm (0.05-0.13 in)
0.900 mm (0.04 in)
10.700 mm (0.42 in)
マイナス
09-11-102-26
クイック情報
ステンレススティール
--
1.300-3.200 mm (0.05-0.13 in)
0.900 mm (0.04 in)
10.700 mm (0.42 in)
マイナス
09-11-103-11
クイック情報
スティール
亜鉛メッキ、クロメート処理
2.500-3.200 mm (0.10-0.13 in)
2.200 mm (0.09 in)
10.700 mm (0.42 in)
マイナス
09-11-103-26
クイック情報
ステンレススティール
--
2.500-3.200 mm (0.10-0.13 in)
2.200 mm (0.09 in)
10.700 mm (0.42 in)
マイナス
09-11-202-11
クイック情報
スティール
亜鉛メッキ、クロメート処理
1.300-6.400 mm (0.05-0.25 in)
0.900 mm (0.04 in)
13.900 mm (0.55 in)
マイナス
09-11-202-26
クイック情報
ステンレススティール
--
1.300-6.400 mm (0.05-0.25 in)
0.900 mm (0.04 in)
13.900 mm (0.55 in)
マイナス
09-11-203-11
クイック情報
スティール
亜鉛メッキ、クロメート処理
2.500-6.400 mm (0.10-0.25 in)
2.200 mm (0.09 in)
13.900 mm (0.55 in)
マイナス
09-11-203-26
クイック情報
ステンレススティール
--
2.500-6.400 mm (0.10-0.25 in)
2.200 mm (0.09 in)
13.900 mm (0.55 in)
マイナス
09-11-204-11
クイック情報
スティール
亜鉛メッキ、クロメート処理
3.800-6.400 mm (0.15-0.25 in)
3.400 mm (0.13 in)
13.900 mm (0.55 in)
マイナス
09-11-204-26
クイック情報
ステンレススティール
--
3.800-6.400 mm (0.15-0.25 in)
3.400 mm (0.13 in)
13.900 mm (0.55 in)
マイナス
早く見つける
17,018 製品
材質
EPDM
HD Polythene
Polyester
Polysulfone
アセタル共重合体
アルミ合金
ゴム
スティール
ステンレススティール
ナイロン
プラスティック
ポリカーボネート
亜鉛合金
真鍮
硬化ステンレススティール
耐油性合成ゴム
仕上げ
カドミウム処理
クロム処理
ドライフィルム潤滑剤
ナチュラル
ニッケルメッキ
パッシベート
ポリッシュド(研磨された)
メタリック オーガニックコーティング
亜鉛メッキ クロメート処理
亜鉛メッキ、クロメート処理
亜鉛メッキ黒クロメート処理
亜鉛リン酸塩
粉体塗装(黒)
黒オーガニックフィニッシュ
黒処理
色
グリーン
グレー
パープル
ブルー
レッド
光沢
白
銀
黒
ノブスタイル
光沢
-
S
サイズ
Wing
スムース
スルーホール
ナールド
ブラインドホール
プリズム - 4C
プリズム大
レバー操作
ノブの材質
Steel
アルミニウム
プラスティック
アクセス制限
セカンダリーキャッチ
ツール
無制限
ねじサイズ
1/4-20
10-24
10-32
4-40
6-32
8-32
M3 X 0.5
M3.5 X 0.6
M4 X 0.7
M5 X 0.8
M6 X 1.0
Number Holes
96 Holes
Single Hole
据えつけのスタイル
正面据えつけ
露出の無い据えつけ
取りつけ
Clip-in
Push-in
Ultrasonic
Weld
クリップオン
スクリューによる据えつけ
スナップイン
スレッドイン
プリント基盤
フレアイン
フレアイン、厚いパネル
フレアイン、薄型パネル
プレスイン
フローティング
リベット/ スクリュー
表面実装
シリーズ
ATCA Compliant
D9-47
D9-52
Miniature
Miniature, Low Profile
Prism-Ex
スタイルドノブシリーズ
スタンダード
スプリング内蔵
プリズム
ベーシック
不正アクセス防止
ヘッドスタイル
100º CSK ヘッド
Bail Handle RA
Bail Handle RB
Low Profile
Phillips - Large Flange
Phillips Flush
Slotted - Large Flange
イージーグリップ
いたずら防止ヘッド
ウイング
ツールヘッド リセス
トルクス®
トルクス®/マイナスのコンビネーション
ナールド
ノブスタイル
プラス
プラス/マイナスのコンビネーション
プラスのリセス(No.2)
フル ブラジエ ヘッド
ベイルハンドル
マイナス
マイナスのフラッシュ
マイナスのヘッド
ミニグリップ
ユニバーサルヘッド
ライナーリベット
リセス無
六角穴
長ウイング
のリセスサイズ
Hex Recess 3 mm
Hex Recess 4 mm
Hex Recess 5 mm
No.1プラス/マイナス溝
No.2プラス/マイナス溝
Phillips Recess #2
Phillips Recess #3
T10 Torx®
T10TORX®/マイナス溝
T15 Torx®
T15TORX®/マイナス溝
T25 Torx®
T25TORX®/マイナス溝
T30 Torx®
T30TORX®/マイナス溝
プラスのリセス(No.1)
外形
フラッシュ
低頭
アクチュエーション
Double Acting
Single Acting
Two Ball Detent - Precision
ピン材
Aluminum Alloy
ステンレススチール パッシベート
ハンドル スタイル
Button - Aluminum
Button - Stainless Steel
Lハンドル
Ring Handle w Shoulder
Tハンドル スタイル
Yハンドル
リング
リセプタクル(受け)スタイル
Clip-in
Rivet-on
Self Clinching
Ultrasonic
Weld-on
クリップオン
サドル
スナップイン
フラット
プレスイン
側面据えつけ
振動を遊離する
リセプタクル(受け)のタイプ
Angle
Flat
Four Hole
J
Single Hole Wire Form
Two Hole
U
リベット
溶接
細フランジ
サイズ シリーズ
エクストラ ラージサイズ
Lサイズ
Medium Size
Sサイズ
ミニチュアサイズ
Large Size 17
Large Size 85
Medium Size 12
Medium Size 82
Size 3
Size 3.5
Size 4
Size 5
Size 6
Size 7
Size 9
Small Size 09
Small Size 81
レバー材
ガラス充填ナイロン
ポリカーボネート
スタイルノブシリーズ
A1バックプレーン
A2ミドルプレーン
A2リアトランジションモジュール
K1 - K2フロントボード
シングルピン
二重ピン
マイクロスイッチ設定
プランジャー
レバー
Rev
R1.0
R2.0
ブラケットのサイズ
コンパクト
フル
中
パッケージング
1袋につき1つのアッセンブリ
Bulk Packaged
Reel Package
Tray Package
バルクパッケージされた部材
コンプライアンス仕様
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5
コンパクトPCI
保持機能
保持機能有
保持機能無
アクセサリーのタイプ
9 Volt Switch Box to Demonstrate R4-EM-1, 2, 4, 6, 5, & 7 Series Latches
Bail Cover
Battery Pack for 28-EA-A04-15-02 Test Box
Cam Latch Demonstration Panel
Captive Fastener Demonstration Box
Captive Screw Demonstration Panel
Compression Latch Demonstration Panel
Counterbalance Demonstration Panel
Cup Washer
Demo Panel Bag (License Plate)
Demo Panel Stand (License Plate)
Display Mount Demonstration Panel
Draw Latch Demonstration Panel
EA-KC2 and EM-05 Demonstration Panel
EM-10 Demonstration Panel
H3-EM Demo Panel
H3-EM with HID Reader Demonstration Panel
Hinge Demonstration Panel
Push to Close Latch Demonstration Panel
Quick Access Fastener Demonstration Panel
R4-05 Demonstration Panel
R4-10 Bumper vs. No Bumper Demonstration Panel
R4-EM Mechanical Override Demonstration Panel
R4-EM-1 Auto Relock Demonstration Panel
R4-EM-2 Delayed Relock Demonstration Panel
R4-EM-8 and R4-EM-9 Test Box for Demonstration
R4-EM-8 Series Demonstration Panel
R4-EM-9 Series Demonstration Panel
Rotary System Actuator Demonstration Panel
Self Contained Key Managed Demo Panel
Spring
Spring Loaded Plunger Demonstration Panel
ウェアーワッシャー
シーリングワッシャー
リテーナー
スプリング式
いいえ
はい
Button Material
Nylon, Black
Nylon, Blue
Nylon, Green
ハンドルの表面処理
Silver Powder Coat
粉体塗装(黒)
黒エポキシコート
シャンク径
3.2 mm (.125 in)
4.0 mm (.156 in)
4.8 mm (.188 in)
6.4 mm (.250 in)
7.9 mm (.313 in)
9.5 mm (.375 in)
タイプ
Latch Assembly
Retaining Spring
Self-Ejecting Stud
Tool
Washer
Wing
アクセサリー
スクリュー
スタッド
ハンドル
ライトパイプ
リテーナ
レセプタクル
サンプルを依頼する
サウスコにお問い合わせください
Samples Available
DFCI 品番
122J-R4110-241899-Z3CT
1632-4101-Z3CT
1633-4400-Z3CT
1633-6300-Z3CT
1633-6400-Z3CT
2351-20-12-C3C
2351-20-12-C3Y
2351-20-12-Z3CT
2351-20-15-C3C
2351-20-15-Z3CT
2351-20-18-C3C
2351-20-18-Z3CT
2351-20-21-C3C
2351-20-21-Z3CT
2351-20-24-C3C
2351-20-24-Z3CT
2351-20-27-C3C
2351-20-27-C3Y
2351-20-27-Z3B
2351-20-27-Z3CT
2351-20-30-C3C
2351-20-30-Z3CT
2351-20-33-C3C
2351-20-33D-C3Y
2351-20-33-Z3CT
2351-20-36-C3C
2351-20-36-Z3CT
2351-20-39-Z3BT
2351-20-39-Z3CT
2351-20-42-Z3CT
2351-20-45-C3C
2351-20-45-Z3BT
2351-20-45-Z3CT
2351-20-48-Z3CT
2351-20-51-Z3CT
2351-20-51-ZBCT
2351-20-54-C3C
2351-20-57-C3C
2351-20-60-C3C
2351-20-6D-C3Y
2351-20-9D-C3Y
4600-711-BK
4600-721-BK
4600-802-BK
4601-701-BK
4601-711-BK
4601-802-BK
4604-000-BK
4604-12-BK
4604-13-BK
4604-1-BK
4604-3-BK
4604-6-BK
4604-R11-BK
4604-R12-BK
4604-R13-BK
4604-R14-BK
4604-R15-BK
8415-03-SS
8415-03-Z3CT
8415-04-Z3Y
8415-SS
製品
10/38:ドライブリベット
19/84:スウェルラッチ
47/4C:キャプティブスクリュー
51/53/58 - 拘束ねじ
52 キャプティブスクリュ
56:ばね装備型プランジャー
5T:ヒートシンク拘束ねじ
81/82/85 - DZUS®ライオン1/4回転ファスナー
9/12/17:ファーストリード拘束ねじ
CN: 外部操作のインジェクト/エジェクトメカニズム
CN:キーイングとレセプタクル調整モジュール
D1 - DZUS® Dart1/4回転ファスナー
D2 - DZUS®レイピア1/4回転ファスナー
D3 - DZUS®パネックス1/4回転ファスナー
D4 - DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー
D4 - DZUS® Supersonic Quarter-Turn Fasteners
D7 - DZUS®パイロットアロープッシュ・トゥ・クローズ、ターン・トゥ・オープン1/4回転ファスナー
D8 - DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ
DM:「モノサート」&「デュオサート」挿入部品
F5:フラッシュ拘束ねじ
GA:ガスケット
LA/LJ :DZUSロックウェル航空宇宙/軍事産業用戻り止めピン
LG/LMシリーズ – DZUS ® Lockwell ® クイックリリースピン
LH:DZUSロックウェル二重動作クイックリリースピン
LW:DZUS ロックウェルレセプタクル、ストラップ、チェーンアッセンブリ
N7:キャプティブナット
NY: NYLTACHナイラッチツーピースパネルファスナー
NY-N6 ナイラッチ1/4回転ファスナー
P7:AdvancedMC™ (AMC) モジュールハンドルおよびライトパイプブラケット
P7:ATCA準拠面パネル取りつけハードウェア
P7:インジェクト/エジェクトメカニズム
P7:コンパクトPCIインジェクト/エジェクトハンドル
Drive Out Construction
No
Yes