R6:コンシール型ドア用ヒンジ
R6:コンシール型ドア用ヒンジ
これらのローラースタイルヒンジはコンシールタイプの取りつけをさらに美しくし、様々な取付け位置やドアの開閉方向、ドアステイに対応します。別のサポートなしにドアを開放状態に保ち、水平方向のトレイの代用にもなります。
Consectetur Adipisicing Elit Video
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Consectetur Adipisicing Elit Video
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
- 完全コンシール取りつけデザインを採用すると、パネルを閉じた際に外観はクリーンで継ぎ目がしっかり閉じられた状態に ドアの開き/ポジショニングの範囲 は3つのスタイルから選択可能 (180度、90度、および78度) ドアステイにより別の部品でドアをとめる必要もなくなり、メンテナンス時もドアを手で押さえることなく装置にアクセスできて便利縦横両方向に使用可能(プルアップまたはプルダウンリッドとドア)
利用可能なオプション
- 2種類の材質から選択:亜鉛メッキスティール、ステンレススティール(耐蝕性仕様) オープニングは3種類から選択:ドアステイ、90度、180度
標準と仕様
- 動作温度範囲:-40℃(-40º F)~85℃(185º F)
産業応用
- 航空宇宙 自動車/トラック 建設機器、オフハイウェイ車、 農機具 電子機器用エンクロージャ 展示品/看板 食品用機器 家具 冷暖房空調設備 産業用エンクロージャ 産業用機械、工作機械と金属切削 芝生/園芸機器 船舶 医療