19/84 - 스웰 래치

19/84 - 스웰 래치

편리한 단일 구멍 설치, 빠르고 쉬운 접근, 래치와 핸들이 통합된 일체형 어셈블리는 이 래치 제품의 가장 기본적인 장점일 뿐입니다

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

신축성이 뛰어난 팽창동작 기능으로 설계되어 한쪽만 뚫려있는 곳의 설치요건에 적용할 수 있으며 다양한 판넬 및 프레임 소재에 사용할 수 있습니다

  • 고무 부분이 팽창하여 압착 동작과 적절한 밀폐 상태 제공
  • 다양한 작동 스타일은 빠른 접근성, 편의성, 공간 제약조건 및 비돌출형 설치에 대한 다양한 설계 조건에 적합함
  • 레버 스타일의 19 제품군은 래치와 핸들이 하나로 조립되어 있어 하나의 너트 부착만으로 설치 가능
  • 핸들 조작형 스타일처럼 작동하는 비돌출형 19 제품군은 컵 하우징을 도어 판넬 홈에 설치, 깔끔한 비돌출형 판넬 설계 허용, 단순 누름형 리테이너로 설치 가능함
  • 로터리 액션 84 제품군은 90도의 수동 회전만으로 작동하여 판넬의 임시 또는 간헐적인 하중을 고정함

사용가능한 옵션

  • 84 제품군은 회전 팽창작동 체결용으로 90° 측면 설치 브라켓과 같이 사용 가능함
  • 자동차 내장 애플리케이션 보완용으로 다양한 색상의 플라스틱 레버 스타일 래치 사용 가능
  • 적절한 스웰 래치 스타일의 조립을 위하여 다양한 설치 공구 및 앵글 브라켓 사용 가능

기술표준 및

  • 주의: 단기간내의 많은 하중값의 근사치 하중을 지속적으로 래치에 가하지 않도록 한다.

산업 적용 사례

  • 생활가전(84 제품군)
  • 자동차, 승객 운송차량(19 제품군)
  • 컴퓨터(19 제품군)
  • 전자기구함체(19 & 84 제품군)
  • 전시용판넬 및 간판(19 & 84 제품군)
  • 공조기(19 & 84 제품군)
  • 산업용 기구함체(19 제품군)
  • 의료기기(19 & 84 제품군)
  • 네트워킹(19 & 84 제품군)
  • 통신(19 & 84 제품군)
  • 자판기(19 & 84 제품군)