47/4C - 캡티브 스크류
47/4C - 캡티브 스크류
사우스코 47 클래스 캡티브 스크류(해당 색상의 "프리즘" 4C 클래스 캡티브 스크류)는 제한된 공간 애플리케이션에서 도어, 판넬 및 기타 하드웨어 부품 장착을 위한 수백 가지 설치 형태와 공구 조작식 스타일을 제공합니다


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
이 다용도의 캡티브 스크류는 사우스코 패스너 중 가장 인기있는 패스너 스타일중의 하나로서, 독특한 고정용 하드웨어 애플리케이션 요구를 충족시킬 수 있도록 수많은 특징들을 제공할 수 있도록 발전되어 왔습니다.
- 표준 십자형과 Torx® 및 겸용 타입의 머리 스타일 가능
- 원활한 수동작을 위한 두 배 크기의 스크류 머리와 노브 타입 가능
- 수동작을 위한 세련된 노브와 접근 방지를 위한 래칫 메카니즘 또는 매끄러운 노브
- 스프링 이젝트 디자인은 나사 체결이 풀려있을시 나사부를 후퇴시킵니다
- 스프링 이젝트 디자인은 나사 체결이 풀려있을시 나사부를 후퇴시킵니다
- 다양한 색상의 패스너는 고객의 독특한 설계계획 또는 색상을 달리 사용하여 엑세스 포인트를 구별할 수 있습니다
사용가능한 옵션
- 셀프-클린칭, 플레어-인 설치 스타일 가능
- 표면설치기술(SMT)이 적용된 설치스타일은 연속된 생산공정용으로 사용 가능합니다
- 내부식성 향상을 위해 스테인레스 스틸 소재 및/또는 특수 마감 사용 가능
- 미관 및 애플리케이션 요구사항을 충족하는 도금 옵션
- 알맞은 강도 요구사항을 충족하는 다양한 소재
- 비표준 패널 설계 및 판금 두께를 위한 길이 연장 옵션
기술표준 및
- 제한적인 액세스 시리즈 및 부드러운 노브 옵션은 UL-1950, IEC-950, EN-60950 표준에 충족합니다
산업 적용 사례
Related Products





접근 제한







Torx®/일자 조합