51/53/58 - 캡티브 스크류

51/53/58 - 캡티브 스크류

이 스크류와 캡티브 스크류는 전체 판넬 두께에서 프레임의 나사산 처리된 리셉터클과 체결될 충분한 샤프트 길이와 세련된 광택 마감을 제공합니다. // 스프링 배출 여부와 상관 없이 이러한 스크류를 사용하여 나사산이 분리되었을 때 스크류 몸체를 후퇴 시킬 수 있습니다.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

각 스크류 나사산 크기는 전체 길이 및 스크류의 나사산 그립영역을 결정하지만, 다양한 판넬 두께를 수용할 수 있도록 여러가지의 스탠드오프 설치 치수와 함께 제공됩니다

  • 대형 고광택 노브가 얼룩 없는 깨끗한 마감 표현
  • 쉬운 그립을 위해 샤프트 길이 연장, 판넬 위로 높게 돌출
  • 모든 스테인레스 스틸 설계가 내식성 제공
  • 53 클래스에 스프링 배출식 완전 후퇴 스크류 포함
  • 두 가지 플레어-인 설치 방식 - 직선형 구멍 또는 모따기 구멍

사용가능한 옵션

  • 밝은 광택 스테인레스 스틸로 제공되거나, 검정색 마감의 스크류 및 스탠드오프와 함께 제공
  • 스탠드오프 플레어링과 리테이너 링 설치용으로 패스너 크기에 따른 특수 설치 공구 사용 가능

산업 적용 사례

  • 항공우주산업
  • 자동차, 트럭
  • 컴퓨터
  • 전자식 기구함체
  • 전시/광고
  • 식품 제조 및 보관 설비
  • 기구용 함체
  • 의료
  • 네트워킹
  • 전기통신
  • 자동판매기