1/4회전 다용도 소형 패스너를 사용하여 판넬을 빠르고 쉽게 고정할 수 있습니다

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

이러한 공간 절약형 패스너는 판넬의 정확한 위치설정을 위해 정의한 0.5 mm(0.02")의 그립 제한 내에서 정밀하게 맞춥니다

  • 애플리케이션 요구사항에 맞게 세 가지 개별 부품(스터드, 리테이너 및 리셉터클) 통합 가능 (먼저 리셉터클을 선택하여 스터드 샤프트의 길이를 결정해야 함)
  • 내장 보존 기능을 통해 판넬 및 프레임과 함께 패스너 하드웨어를 유지할 수 있으므로 부품 낙하나 유실이 방지됨
  • 다양한 헤드 스타일을 제공하므로 편리한 수동 사용이나 공구 제한 액세스 선택 가능
  • 각 패스너 부품이 적정 맞춤을 위한 스프링 동작 각도 제공
  • 다양한 부식 방지 부품

사용가능한 옵션

  • 스테인레스 스틸 구조로도 제공 가능
  • 스테인레스, 나일론 및 스냅장착 스터드 리테이너
  • 차폐된 압입형 리셉터클이 RFI-EMI 차폐 기능 제공
  • 다양한 액세서리 및 설치 공구가 빠른 액세스 고정의 잇점을 향상 시킴

기술표준 및

  • 특정 하드웨어 부품 및 크기가 최대 작업하중을 결정합니다.

산업 적용 사례

  • 항공우주산업
  • 자동차- 트럭
  • 컴퓨터
  • 건설 장비, 건설중기 차량 , 농기계
  • 전자식 기구함체
  • 전시/광고
  • 식품 제조 및 보관 설비
  • 가구
  • HVAC
  • 기구용 함체
  • 잔디/정원 설비
  • 의료
  • 네트워킹

실링 와셔
이젝터 스프링
중형
대형
널링된 노브

육각 소켓형
클립-온
프레스-인
측면 설치