AV - 틸트 마운트(T 시리즈)
Consectetur Adipisicing Elit Video
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua
Consectetur Adipisicing Elit Video
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
T 시리즈의 응용분야에 틸트 전용 기능이 필요한 고객을 위한 제품으로 손쉽게 기울기를 조정할 수 있습니다. 위치를 조정한 후에는 추가로 조이거나 풀거나 정비하지 않고도 디스플레이가 고정된 상태로 유지됩니다. 테스트를 거친 반복 가능한 수명 주기로 오랫동안 안정적으로 사용할 수 있습니다.
손쉽게 디스플레이 위치를 조정할 수 있는 신뢰성 높은 틸트 기능과 무한 각도 옵션 폐쇄형 카운터밸런스 기능으로 손쉽게 청소 및 유지보수 가능 정밀한 제어를 가능하게 하는 통합형 위치 조정 기술 안정적이고 반복 가능한 수명으로 서비스 또는 조정이 필요하지 않음사용가능한 옵션
- 두 가지 컬러(사용자 지정 가능)
- 세 가지 표준 작동 방식(사용자 지정 가능)
- 디스플레이 마운팅 패턴
- 기본 버젼 또는 카운터밸런스 토크 가능
기술표준 및
- VESA MIS-D, 100, C 호환
- 최적의 무게 범위 1kg~10kg